2. ロボット接続ソリューション
  3. 省スペース化が求められる強力な信号伝送

省スペース化が求められる強力な信号伝送

新トリプル「D」インサートは、定格電圧を低下させずに最大のコンタクト密度(従来の標準値に比べ最高130%アップ)を実現します。


無料製品サンプルをリクエスト
省スペース化が求められる強力な信号伝送

省スペースソリューションの必要性は、機械、ロボット、オートメーションの基本テーマです。ハーティングがHan Dを開発するきっかけとなりました。® 高接触密度と小型化を特徴とするシリーズ。Han® DDDは従来の標準Hanインサートの2倍のコンタクト数。® DDは、同じ寸法と電気的特性を維持

定格電圧の低下なし


「トリプルD」は最大107つのコンタクトで信号や電力を伝送可能です。その電力は姉妹製品のHan DD®と同等です(最大250 V / 10 A)。

オートメーションやロボットの処理を簡易化するため、ハーティングはグリップパネルやガイドピン/ブッシュなどのアクセサリーも提供しています。

無料製品サンプルをリクエスト

最大107個のコンタクト、公称電圧の低下なし:Han® DDDインサート

PE接続に追加工具は不要


Han® DDDインサートは、省スペースのメリットがあるだけでなく、配線プロセスの最適化も支援します。設置技術者は、電気・PEコンタクトに1種類の結線方式で対応できます。追加のアクセサリーや工具は必要ありません。

Han® DDDは、このように従来の制御キャビネット内のインターフェイスの使用を最適化することができます。
それによって、例えばロボットのインターフェイスの既存コンタクト面はより効率的な活用が可能になります。電気接続が関わるあらゆる産業分野で省スペース適用が可能です。

主な利点:


  • 定格電圧を下げることなく、接触密度を最大130%向上 (よく知られたHan® DDインサートとの比較)

  • コスト削減: インターフェイスごとのコンタクト数の増加

  • プロセスの最適化: 電気およびPEコンタクト用に同一の結線技術

  • 組み立て時間の短縮 PE接続用の追加アクセサリーや工具は不要

  • さらにスペースを節約可能: コネクタの小型化が可能

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件