ハーティングは、連続的な動きにも安定した電力、データ、信号伝送を維持する、堅牢で耐振動性に優れた長寿命インターフェースにより、信頼性の高い接続性を実現します。このレベルの信頼性は、非常に動的な関節動作や反復的なストレスパターンで動作するヒューマノイドロボットには不可欠です。
ヒューマノイドロボット用コネクタ
ヒューマノイドロボットは非常に高性能な移動マニピュレーターへと進化しており、すべての関節、手足、センサーアレイが通信し、完璧に動作することが求められています。その性能は、頑丈でコンパクト、そして信頼性の高い電力、データ、信号伝送を実現するために設計されたヒューマノイドロボットのコネクタシステムにかかっています。継続的な動き、振動、厳しい設計要件があるため、適切なコネクタは、長期的な耐久性と最高の応答性をサポートするヒューマノイドロボット用のプラグアンドプレイ接続を提供する必要があります。その結果、機能性、安定性、インテリジェンスが向上し、ボット全体が実世界の環境で正確に動き、感知し、行動できるようになりました。
ヒューマノイドロボットは、回転、屈曲、ねじれなど様々な動きをする複雑な関節備えているため、ケーブルやインターフェイスに常に負担がかかっています。エンジニアはしばしば、ケーブルの劣化、断続的な信号損失、コンパクトな手足内の狭いスペース制約に直面します。また、バッテリー駆動に依存しているため、エネルギー効率とバッテリー寿命が重要な設計要素となっています。
ヒューマノイドロボットには、知覚、バランス、操作のためにより多くのセンサーが統合されているため、その内部ネットワークは、かさばり、複雑さ、サイズを増すことなく、より高速なデータ伝送をサポートする必要があります。従来の直接配線では、アップグレードに時間がかかり、ケーブル管理が面倒で、コンポーネントの変更に時間がかかり、システム要件が進化するとトラブルシューティングが困難になります。
ヒューマノイドロボットに必要なすべての機能と設計要求をサポートするためには、強力な接続性が不可欠です。だからこそ、コネクタは最適化のための重要な要素なのです。コンパクトなモジュラーコネクターは、接続を簡素化し、省スペース、軽量化、メンテナンスの迅速化を実現します。テスト済みのケーブルアセンブリーは、サービス時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。構造化されたケーブルマネジメントは、信頼性の高い接続性で動作をサポートします。
ご興味がありますか?お問い合わせをお待ちしております!
Need support with robotic connectivity or cable management? 専門家にご相談ください。
あらゆるヒューマノイドロボットのアプリケーションで信頼性の高い軽量な接続性を実現
モバイルロボットにおけるプラグアンドプレイ接続
人工知能と高度なソフトウェアの時代には、ハードウェアの重要性を見落としがちです。しかし、ロボット内部の物理的な部品は、ロボットに処理能力を与えるソフトウェアと同じくらい重要です。
堅牢で信頼性の高いハードウェアを設計することは、ロボットが安定して安全にタスクを実行するために不可欠です。単にロボットを機能させるだけでなく、毎回、より長く、よりよく機能させることが重要なのです。
ヒューマノイドロボット用コネクタ
ヒューマノイドロボットソリューション
HARTINGロボットニュース
解決策について話したいですか?
Danny Hörig
役職: グローバル・インダストリー・セグメント・マネージャー
- 所属: 産業セグメント管理
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ