2. ロボット接続ソリューション
  3. モバイルロボット

モバイルロボット

無人搬送車(AGV)と自律移動ロボット(AMR)は、ナビゲーション、通信、電力供給のための堅牢な接続性に依存しています。ハーティングは、コンパクトで頑丈なロボットコネクタと、移動搬送システム特有の要件を満たすカスタマイズされたテスト済みケーブルソリューションを提供しています。


ロボット - モバイルロボット

AGV(Automated Guided Vehicle)やAMR(Autonomous Mobile Robots)などの移動ロボットは、ナビゲーション、通信、電力供給のための堅牢な接続性に依存しています。ハーティングは、コンパクトで頑丈なロボットコネクタと、移動搬送システム特有の要件を満たすカスタマイズされたテスト済みケーブルソリューションを提供しています。

ハーティングの技術は、制御装置やセンサーとのスムーズな統合を保証し、正確な移動と信頼性の高いデータ伝送を可能にします。スペース効率と耐久性に重点を置き、ハーティングは倉庫、製造施設、物流業務におけるAGV / AMRの最適化されたパフォーマンスをサポートします。

工具不要のソリューションや、HARTING PushPullのような使いやすいロック機構を含む、産業用コネクタのための最も幅広い終端技術は、モバイルロボットのための迅速なツール交換を可能にします。コネクタおよびイーサネットスイッチは、電磁干渉に耐性があります。AGVおよびAMR用のカスタマイズされたロボットケーブルソリューションも、当社のサービスの一部です。

専門知識


オンデマンドWebセミナー:Robotics & Automation

モバイルロボット用ソリューション

カスタマイズソリューション

アイコン産業

過酷な条件下での高い信頼性

ハーティングのコンポーネントは、過酷なロボット条件や非常に動的な負荷の下でも、長期的な性能を発揮するように設計されています。
アイコン・ストップウォッチ

ダウンタイムの短縮、生産性の向上

事前にテストされた接続性とケーブルアセンブリにより、サブユニットとツールのセットアップ時間が短縮されます。EMCソリューションは、電磁干渉に対する耐性を保証します。
アイコン 最小化

省スペースと高い柔軟性

モジュラー・コネクティビティと高度なケーブル管理コンセプトは、統合を簡素化し、将来対応可能な設計をサポートし、スケーラブルで効率的な自動化を可能にします。

モバイルロボットソリューション


ロボット - モバイルロボット
HeaderMiniature industrial connectors for unmanned aerial vehicles

無人航空機(UAV)用小型産業用コネクタ

業界標準の性能と高い信頼性を小さなフォームで実現。信頼できるヨーロッパの技術リーダーであるハーティングは、商用ドローン用の初の産業用コネクタHan® MPCを発表します。
無料製品サンプルをリクエスト
民生用ドローンおよびクアッドコプターには、プラグイン可能なドローンアームがメリットをもたらします。

民生用ドローンおよびクアッドコプターには、プラグイン可能なドローンアームがメリットをもたらします。

産業用ドローンのためのプラグ&プレイソリューションは、効率的なメンテナンスプロセス、省スペース輸送、より重い荷物の輸送などの高い拡張性を可能にします。
続きを読む
プッシュイン結線、ハーティングの製品ラインアップを拡充

プッシュイン結線がハーティングの幅広い製品群をさらに拡充

工具不要の新結線技術、作業時間を最大30%短縮し、現場の柔軟性を向上
無料製品サンプルをリクエスト
ロボット事例

ロボットにおけるSPE

事例:ロボットにおけるシームレスなセンサーからクラウドへの通信のための協力
詳細
HARTING カスタマイズソリューション - ロボティクスソリューションと成功事例

ロボット工学のためのソリューション

高効率のケーブルソリューションでサポートします。
詳細

Professionals Contact Intro Hero

ご興味がありますか?お問い合わせをお待ちしております!

ロボット接続やケーブルマネジメントのサポートが必要ですか?専門家にご相談ください。


ソリューションについて

HARTINGロボットニュース


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 製品

Han-Modular® Dominoモジュール:耐振動カメラ接続と高速データ転送を最もコンパクトな設置スペースで実現

USB-Cコネクタは、デジタルカメラや画像データの複雑なライブストリーム、モニタリング用の機械やシステムの利用が増えています。このインターフェイスは、現在のほぼすべての種類のカメラと互換性があり、最大20 Gbit/sのデータ転送レートをサポートしています。
もっと読む
HARTING ICC 20: 過酷な環境に優れた拡張可能な産業用丸型コネクタ
2025年3月31日 製品

HARTING ICC 20: 過酷な環境に優れた拡張可能な産業用丸型コネクタ

ハノーバー・メッセ2025でハーティングは、ICC丸型コネクタシリーズのサイズ20に、ハイブリッドインサートと最大400A/600Vの単極パワーコネクタを追加しました。
もっと読む
Han® 3Aおよび4Aインサート、プッシュイン方式でも提供
2024年4月17日 製品

迅速結線技術 Han® 3Aおよび4Aでプッシュインが可能に

ハノーバー・メッセ2024で、ハーティングはHan® 3AおよびHan® 4A用の新しいプッシュイン・モノブロックを発表します。
もっと読む

解決策について話したいですか?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

役職: グローバル・インダストリー・セグメント・マネージャー

  • 所属: 産業セグメント管理
  • 会社名: ハーティングテクノロジーグループ

個人情報

連絡先

会社概要

住所情報

0/2000

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

FAQ モバイルロボット


ハーティングは、AGVとAMRのために特別に設計されたコンパクトで堅牢なコネクタ、組み立て済みケーブルハーネス、ケーブルマネジメントシステムを提供し、連続的な動きや厳しい産業条件下での信頼性の高い電力とデータ伝送を保証します。

ハーティングの耐久性のあるEMC安全コネクタとコンポーネントは、ナビゲーションシステム、センサ、コントローラとの干渉のない通信を保証し、正確な移動、位置決め、安全な自律操作を可能にします。

小型化されたハイブリッド・インターフェースは、重量と設置スペースを削減し、よりコンパクトなAGV/AMR設計を可能にすると同時に、電力、信号、データ伝送を1つのコネクターにまとめ、効率を高めます。

はい ハーティングのコネクタとケーブルアセンブリは、過酷な環境下での長期的な性能のために設計されており、高い嵌合回数と一定の動きでも信頼性の高い動作を保証します。

モジュラー・プラグアンドプレイ・インターフェースは、コンポーネントやケーブル・セットの迅速な交換を可能にし、ダウンタイムを短縮し、物流や製造環境での迅速なサービスを可能にします。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件