2. シリーズ
  3. D-Sub

D-Sub

長年にわたり、D-Sub(正式名称はD-subコネクタ)は、産業用アプリケーションにおけるバス信号用の実績あるソリューションを提供してきました。D-Subは、実質的に他のどの産業用コネクタよりも多くの極数、バリエーション、ハウジング、コンタクト、およびバージョンで利用可能です。その長い歴史と絶え間ない進化により、高密度、ミックス、フィルターなどのD-Subシリーズは、要求の厳しい産業用アプリケーションのための万能インターフェースとなっています。


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

シリーズハイライト

ウェーブ半田、リフロー半田用 – スルーホール技術、表面実装技術、スルーホールリフロー
きわめてに多様、ユーザフレンドリー
モジュラー式コネクタ 基板用複合D-Sub
最新の生産プロセスに迅速に実装してコスト削減を支援

フィルター

から
へ
から
へ

製品 2719

Relevance
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm

部品番号: 61 03 000 0127

内径: 13 mm外径: ‌14 mm

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

部品番号: 61 03 000 0142

内径: 12 mm外径: ‌13 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
圧着フランジ

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm

部品番号: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
新しい
圧着フランジ

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

部品番号: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm

部品番号: 61 03 000 0045

内径: 5 mm外径: ‌6 mm

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

部品番号: 61 03 000 0046

内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm

部品番号: 61 03 000 0047

内径: 6 mm外径: ‌7 mm

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm

部品番号: 61 03 000 0048

内径: 6.5 mm外径: ‌7.5 mm

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm

部品番号: 61 03 000 0049

内径: 7 mm外径: ‌8 mm

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

部品番号: 61 03 000 0050

内径: 7.5 mm外径: ‌8.5 mm

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm

部品番号: 61 03 000 0051

内径: 8 mm外径: ‌9 mm

Crimphülse 8,5 - 9,5
新しい
圧着フェルール

Crimphülse 8,5 - 9,5

部品番号: 61 03 000 0052

内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

INDUCOM ferrule crimp 9.0 - 10.0
圧着フェルール

INDUCOM ferrule crimp 9.0 - 10.0

部品番号: 61 03 000 0053

内径: 9 mm外径: ‌10 mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

部品番号: 61 03 000 0054

内径: 9.5 mm外径: ‌10.5 mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

部品番号: 61 03 000 0055

内径: 10 mm外径: ‌11 mm

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

部品番号: 61 03 000 0056

内径: 10.5 mm外径: ‌11.5 mm

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
新しい
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm

部品番号: 61 03 000 0057

内径: 11 mm外径: ‌12 mm

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm

部品番号: 61 03 000 0058

内径: 11.5 mm外径: ‌12.5 mm

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm

部品番号: 61 03 000 0059

内径: 12.5 mm外径: ‌13.5 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
圧着フランジ

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm

部品番号: 61 03 000 0062

D-Sub 1 ... 4内径: 3 mm外径: ‌4 mm

20 (2,719)

D-Subコネクタ


Screw Locking.psd

HARTINGのD-Subコネクタを基板に使用する場合、デバイスのバス信号の伝送だけに制限されることはありません。ハーティングは標準的なD-Subに加え、信号、データ、高電流を伝送するソリューションを他にも多数用意しています。例えば、D-Sub複合タイプでは、お客様固有のモジュラー要件を満たすため、ほぼ無限のバリエーションを作成することができます。フィルター部品や防水性など、追加オプションにより、お客様の問題解決と基板スペースの節減を支援します。

ハーティングは数十年間、産業環境用D-Sub接続のリーディングサプライヤーとして歩んできました。我々は新しい技術に対応するため、絶えず投資を行ってきた。D-Subでは、投資の大半を結線技術に絞っています。ハーティングは、THRおよびSMT処理用のD-Subコネクタを提供し、お客様がコスト削減の可能性をより得られるようにしています。

利点


  • 多彩な製品群 - 標準D-Sub、高密度D-Sub、複合D-Sub、フィルター付きD-Sub、防水D-Sub、D-Sub THR、D-Sub SMT

  • ウェーブ半田、リフロー半田用 – スルーホール技術、表面実装技術、スルーホールリフロー

  • モジュラー式コネクタ 基板用複合D-Sub

  • 最新の生産プロセスに迅速に実装してコスト削減を支援

  • きわめてに多様、ユーザフレンドリー

Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Power and Signal.psd

説明


結線

結線技術

ケーブルタイプ、コンタクトタイプ、その他:適切な結線技術を選択するための正しい基準とは?
詳細
Header_IP-protection_0.webp

IP保護等級

コネクタのハウジング、シーリング、ロック機構は、外部からの影響から接続を保護します。
詳細
ロックタイプ

ロックタイプ

正しいタイプのロックは、不慮の外れを防止し、アプリケーションに基づきます。
詳細
D-Sub PP.psd

迅速ワンタッチ接続  D-Sub PushPull

詳細

エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件