2. シリーズ
  3. DIN 41612

DIN 41612

DIN 41612コネクタは、回路基板とバックボーンを接続するためのテスト済みの代表的製品として、何百万回も実証されています。その堅牢さ、持続的進化、最適化はお客様に高く評価されています。当社のDIN 41612ピンコネクタとそのバリエーションは、お客様のご要望にお応えするため、常に改良と進化を続けています。DIN 41612シリーズの3つの主力製品群は、電力用コネクタ、信号用コネクタ、およびhar-bus®64シリーズの対応製品です。


基板接続

シリーズハイライト

信頼性、堅牢性、100万回以上のテスト
パワーコネクタ、信号用コネクタ、およびhar-bus®64シリーズの対応製品のオプション
標準的な技術で接続可能
ハーティングは、シングルステップで基板への実装と取り付けを同時に行うコネクタを提供しています。

フィルター

から
へ
から
へ
から
へ

製品 1022

Relevance
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
設定可能
オスコネクタ

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

部品番号: 09 03 164 6921

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 64アングル型銅合金Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip
設定可能
オスコネクタ

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip

部品番号: 09 03 396 6921

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 96アングル型銅合金Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付き, スナップインクリップ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power F048MS-3,0C1-2
設定可能
オスコネクタ

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

部品番号: 09 06 148 6901

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 48アングル型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

3IN-Signal C096FS-2,9C1-2
設定可能
メスコネクタ

3IN-Signal C096FS-2,9C1-2

部品番号: 09 03 296 6824

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 96ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal C064FS-2,9C1-2

部品番号: 09 03 264 6824

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 64ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

部品番号: 09 06 248 6834

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 48ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), シュラウドコーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2

部品番号: 09 23 248 6824

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 48ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power F048FC-B
設定可能
メスコネクタ

DIN-Power F048FC-B

部品番号: 09 06 248 3201

クリンプ端子コンタクト: 48コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
設定可能
オスコネクタ

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2

部品番号: 09 23 148 6921

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 48アングル型銅合金Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal C096FS-4,5C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal C096FS-4,5C1-2

部品番号: 09 03 296 6825

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 96ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2.5
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2.5

部品番号: 09 03 296 6850

プレスフィット接続定格電流: ‌2 Aコンタクト: 96ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power D032MS-3,0C1-2
設定可能
オスコネクタ

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

部品番号: 09 04 132 6921

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 32アングル型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2

部品番号: 09 24 220 6824

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 20ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

Federleiste D 32pol. Einl 4,5 AFS 2
設定可能
メスコネクタ

Federleiste D 32pol. Einl 4,5 AFS 2

部品番号: 09 04 232 6831

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 32ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal C064FS-4,5C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal C064FS-4,5C1-2

部品番号: 09 03 264 6825

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 64ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1
設定可能
オスコネクタ

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

部品番号: 09 06 115 2932

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌15 Aコンタクト: 15アングル型銅合金Agメッキ、下地Ni 嵌合側, Ni下地+Ag下地+Snメッキ 結線側パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠コーディング: シュラウドコーディング, D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

部品番号: 09 23 248 6825

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌2 Aコンタクト: 48ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power H015FS4,0C1-1
設定可能
メスコネクタ

DIN-Power H015FS4,0C1-1

部品番号: 09 06 215 2821

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌15 Aコンタクト: 15ストレート型銅合金銀メッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠コーディング: シュラウドコーディング, D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2
設定可能
メスコネクタ

DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2

部品番号: 09 23 248 6850

プレスフィット接続定格電流: ‌2 Aコンタクト: 48ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

DIN-Power F048MS-3,0C1-1
設定可能
オスコネクタ

DIN-Power F048MS-3,0C1-1

部品番号: 09 06 148 2901

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 48アングル型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

20 (1,022)

詳細はこちら


DIN パワー用

ピッチ5.08mmのコネクタ、6A~15Aを必要とするアプリケーション用
DIN パワー用

DIN 信号用

高接触密度、堅牢性、2.54mmピッチ、DIN IEC 606032に標準化されています。
DIN 信号用

har-bus®64

また、VME 64xアプリケーション用シリーズ、har-bus® 64コネクタもご覧ください。
har-bus®64

DIN 41612 パワー用コネクタ


基板接続

6 A~15 Aの電流用:DIN パワー

DIN 41612 電源コネクタ ピッチ5.08mm は、特に堅牢なプラグ接続や6Aから15Aまでの大電流を必要とする用途に適しています。 IEC 606032 標準化されたコネクタは、必要な堅牢性を保証し、ケーブルからラックへの連続シールドを確保するフルメタルバージョンを含む、当社の多種多様なシェルハウジングとアクセサリを用意しています。HARTING DIN パワー用コネクタは、接触面から不純物を取り除いているため、接触抵抗が低く抑えられます。

DIN 41612 - Dタイプ

タイプ D

  • 最大32ピン

  • 2列

  • コンタクト当たり6 A

DIN 41612 - タイプE

タイプ E

  • 最大48ピン

  • 3列

  • コンタクト当たり6 A

DIN 41612 - タイプF

タイプ F

  • 最大48ピン

  • 3列

  • コンタクト当たり6 A

  • 標準補助タイプFM、F9 (9ピン)、2F (24ピン)

DIN 41612 - タイプG

タイプ G

  • 最大64ピン

  • 3列

  • コンタクト当たり6 A

DIN 41612 - タイプH / MH

タイプH / MH

  • 最大16ピン (タイプH16)、15ピン (タイプH15)、3ピン (タイプH3)

  • 3列、コンタクト当たり15 A (6 A標準補助MH)

  • 標準補完タイプMH 21+5 (最大27コンタクト + 5特殊コンタクト) およびMH 24+7 (最大31コンタクト + 7特殊コンタクト)

  • 最大16ピン (タイプH16)、15ピン (タイプH15)、3ピン (タイプH3)

  • 3列、コンタクト当たり15 A (6 A標準補助MH)

  • 標準補完タイプMH 21+5 (最大27コンタクト + 5特殊コンタクト) およびMH 24+7 (最大31コンタクト + 7特殊コンタクト)

DIN 41612 信号用コネクタ


DIN 41612 信号用

高密度コンタクトと堅牢性:DIN信号用

2.54 mmピッチ、DIN IEC 606032適合のオスおよびメス コネクタです。一つのコネクタに最大96のコンタクトを備え、必要な堅牢性と高いコンタクト密度を保証します。多くの接続オプション (基板対基板、メザニンまたはケーブル対基板)1コンタクトあたり最大2A、卓越した伝送品質、最小限の接触抵抗:これらがDIN 信号用を要求の厳しいアプリケーションに適したプラグにしている理由です。のための信頼できるソリューションであることが証明されています。 建設機械、オートメーション技術、鉄道アプリケーション。

DIN 41612 - タイプB

タイプ B

  • 最大64ピン

  • 2列

  • コンタクト当たり2 A

  • 標準補助タイプ2B (32ピン)、3B (20ピン)

DIN 41612 - タイプC

タイプC

  • 最大96ピン (タイプCは160ピンに拡張)

  • 3列 (タイプCは5列に拡張)

  • コンタクト当たり2 A (タイプCはコンタクト当たり1 Aに拡張)

  • 標準補助タイプ2C (32ピン)、3C (20ピン)

DIN 41612 - タイプM

タイプM

  • 最大78ピン + 8 x 追加特殊コンタクト (タイプMインバースは + 10)

  • 1つのコネクタに信号、同軸、大電流、光ファイバー、高電圧コンタクトの組み合わせ

  • タイプM (0+2) 制御コンタクトなし + 2 x 追加特殊コンタクト、1列

DIN 41612 - タイプQ

タイプQ

  • 最大64ピン

  • 2列

  • コンタクト当たり2 A

  • 標準補助タイプ2Q (32コンタクト)、3Q (20コンタクト)

DIN 41612 - タイプR

タイプ R

  • 最大96ピン (タイプRは160ピンに拡張)

  • 3列 (タイプRは5列に拡張)

  • コンタクト当たり2 A (タイプRはコンタクト当たり1 Aに拡張)

  • 標準補助タイプR (HE11)、2R (48コンタクト)、3R (30コンタクト)

その他のソリューションとリソース


20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg

基板用コネクタ

ハーティングの基板用コネクタ製品ラインアップをご覧ください。
基板用コネクタ

説明


基板接続

PCB接続技術

コンタクトタイプ、コンタクト数、その他:適切な終端技術を選択するための正しい基準とは?
詳細はこちら
Header_IP-protection_0.webp

IP保護等級

コネクタのハウジング、シーリング、ロック機構は、外部からの影響から接続を保護します。
詳細
ロックタイプ

ロックタイプ

正しいタイプのロックは、不慮の外れを防止し、アプリケーションに基づきます。
詳細

エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件