2. シリーズ
  3. Han-Modular®

Han-Modular®

モジュラーコネクターの業界標準


hero_Han-Industriesteckverbinder.tif

シリーズハイライト

複数のコネクタを1つのユニットに統合
柔軟な拡張性を持つため、将来にも対応可能
設置時間の短縮
各ニーズに合わせて拡張できる最大限の柔軟性
Dominoコネクタで最大50%の省スペース化を実現
一貫性のあるモジュラー化による持続可能性

フィルター

から
へ
から
へ
から
へ

製品 405

Relevance
Han MODULAR DUMMY
設定可能
Han® ダミーモジュール

Han MODULAR DUMMY

部品番号: 09 14 000 9950

シングルモジュール

Han Modular 17 DDD Module male
設定可能
Han® DDD モジュール

Han Modular 17 DDD Module male

部品番号: 09 14 017 3001

シングルモジュールクリンプ端子オスコンタクト: 17導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han DD Quad module male
新しい設定可能
Han DD® Quadモジュール

Han DD Quad module male

部品番号: 09 14 042 3001

ダブルモジュールクリンプ端子オスコンタクト: 42導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)

Han Modular 17 DDD Module female
設定可能
Han® DDD モジュール

Han Modular 17 DDD Module female

部品番号: 09 14 017 3101

シングルモジュールクリンプ端子メスコンタクト: 17導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han DD Quad module female
新しい設定可能
Han DD® Quadモジュール

Han DD Quad module female

部品番号: 09 14 042 3101

ダブルモジュールクリンプ端子メスコンタクト: 42導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2

部品番号: 09 14 945 2101

Dominoモジュール中継アダプター, パッチケーブル用, 大型タブメスコンタクト: 8定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC), ステンレススチールRAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

部品番号: 09 14 945 1101

Dominoモジュール中継アダプター, パッチケーブル用, 小さなタブメスコンタクト: 8定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC), ステンレススチールRAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

部品番号: 09 14 945 1001

Dominoモジュールアダプター, パッチケーブル用, 小さなタブオスポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1

部品番号: 09 14 945 1002

Dominoモジュール小さなタブIDC圧接端子オスコンタクト: 8定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

部品番号: 09 14 945 2002

Dominoモジュール大型タブIDC圧接端子オスコンタクト: 8定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, patch cable M2

部品番号: 09 14 945 2001

Dominoモジュールアダプター, パッチケーブル用, 大型タブオスポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han 70A crimp module 1500V, male
Han® 70 A モジュール

Han 70A crimp module 1500V, male

部品番号: 09 14 002 3042

シングルモジュールクリンプ端子オスコンタクト: 2導体断面積: 6 ... 25 mm²定格電流: ‌70 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han 70A crimp module 1500V, female
Han® 70 A モジュール

Han 70A crimp module 1500V, female

部品番号: 09 14 002 3142

シングルモジュールクリンプ端子メスコンタクト: 2導体断面積: 6 ... 25 mm²定格電流: ‌70 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1

部品番号: 09 14 945 1003

Dominoモジュール小さなタブIDC圧接端子オスコンタクト: 4定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
設定可能
Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2

部品番号: 09 14 945 2003

Dominoモジュール大型タブIDC圧接端子オスコンタクト: 4定格電流: ‌1 Aポリアミド (PA), ポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han DD module, crimp male
Han DD® モジュール

Han DD module, crimp male

部品番号: 09 14 012 3001

シングルモジュールクリンプ端子オスコンタクト: 12導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han module adapter, male
Han® Gigabit モジュール, Han® Gigabit HMCモジュール, Han® Megabit モジュール, Han® Megabit HMCモジュール, Han® シールドモジュール

Han module adapter, male

部品番号: 09 14 001 3011

シングルモジュールアダプターモジュールオスポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han module adapter, female
Han® Gigabit モジュール, Han® Gigabit HMCモジュール, Han® Megabit モジュール, Han® Megabit HMCモジュール, Han® シールドモジュール

Han module adapter, female

部品番号: 09 14 001 3111

シングルモジュールアダプターモジュールメスポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han MODULAR DD-MODUL (F)
Han DD® モジュール

Han MODULAR DD-MODUL (F)

部品番号: 09 14 012 3101

シングルモジュールクリンプ端子メスコンタクト: 12導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

Han DD module, crimp female
設定可能
Han DD® モジュール

Han DD module, crimp female

部品番号: 09 14 012 3102

シングルモジュールクリンプ端子メスコンタクト: 12導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²定格電流: ‌10 Aポリカーボネート (PC)RAL 7032 (ぺブルグレー)

20 (405)

産業 & ソリューション


Scene_A_ Food Processing.psd

モジュール化によりダウンタイムを削減

機械がダウンしたら、事態は一刻を争います。機能停止が発生すると、オペレーターとサービスチームにはしばしば非常に大きな時間のプレッシャーがかかります。このような状況下では、設備への電源供給接続は簡単に行えなければなりません。
無料ホワイトペーパーダウンロード
ヒーローコネクタの選択はエネルギー効率を向上させます

コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善

コネクタは、接続で失われる電力を最小限に抑えることで、電力使用効率(PUE)を改善することができます。
無料ホワイトペーパーダウンロード
高まる風力タービンの稼働率向上

高まる風力タービンの稼働率向上

メンテナンスの時、プラグ&プレイ機能で摩損や欠陥のある部品をすばやく交換できるので、ダウンタイムを大幅に短縮できます。
無料ホワイトペーパーダウンロード

ベストプラクティス


世界初のモジュラーバッテリー交換システム

Swobbee:世界初のモジュらー式バッテリー交換システム

モジュラー式コネクタの業界標準、Han-Modular®がサポートする幅広いバッテリーの充電・交換に対応するスマートソリューション。
今すぐ動画を視聴
電気自動車用バッテリーのセカンドライフ

Betteries:電気自動車用バッテリーの第二の人生

ハーティングのモジュラー接続技術が実現する、モバイル多目的バッテリーに基づく配線いらずの「カチッとワンタッチ接続」ソリューション。
今すぐ動画を視聴
Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

Commeo:Han®インターフェイスを使用した産業用バッテリーシステム

共同開発により、ダウンストリーム製品との接続は常に互換性が保たれます。
今すぐ動画を視聴
Packaging Automation Ltd. (PA)の工場ホールと従業員

パッケージングオートメーション高速トレイシーラー用の安全なIP69K接続

飲料用モジュラーコネクタは、個々のアプリケーションに適応できる柔軟なシステムを可能にし、モジュラー機械の設計を容易にします。
続きを読む

Webセミナー


Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.jpg

ハンズオン:結線技術と工具

適切な結線技術と工具は、デバイス、機械、装置の確実かつ効率的な接続に極めて重要な役割を果たしています。貴社のアプリケーションにどの結線技術を使用するか、なぜ異なる技術を賢く組み合わせた方が良い結果が得られるのかについて学びましょう。
今すぐWebセミナーを視聴
Web-Seminar_Series-Modular-Connectors_Introduction_title.jpg

モジュラー式産業用コネクタ

このシリーズでハーティングは、産業用モジュラーコネクタの利点を紹介し、新しいHan-Modular ® Dominoモジュールなど、産業用モジュラーコネクタの次のレベルにつながる新しいソリューションを紹介します。
今すぐウェブセミナーを見る

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件