ストレートバージョン、アングルバージョン、およびIDCケーブルコネクタは、6極から100極までのすべての極数でご利用いただけます。これは、革新的なモジュール製造コンセプトにより実現したもので、カスタマイズバージョンを標準部品に再定義しています。ぴったり適合するピン数とデザインの使用は、最高の柔軟性を備えたデバイス設計を可能にし、デバイスの小型化を支援します。
har-flex®
インダストリー4.0への道のりにおいて、より小さく、より強力で、より堅牢であることは、あらゆる分野で信条となっています。har-flex® PCBコネクタの小型化設計と高い可変性は、デバイスメーカーに自由に拡張可能な接続技術を提供し、小型化の要求に応えることを可能にします。信号、データ、電源 - har-flex® PCBコネクタは、多様な設計と極数を特徴とするプリント回路基板用の幅広い接続ソリューションを提供します。
シリーズハイライト
フィルター
製品 1124

har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

har-flex str F 13.65mm 20p PL1

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

har-flex str male 3.25mm 20pos PL1

har-flex str m 4.85mm 12p PL1

har-flex str F 13.65mm 80p PL1

har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 80p PL1

har-flex str female 9.05mm 20pos PL1

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
詳細はこちら
har-flex® について
製品を再設計し、より多くのピット、より大きな電流、より多くの信号、そしてより多くのデータが必要?でも、製品はこれ以上大きくなってはいけないのでは?HARTING har-flex®シリーズのコネクタは、より小型で柔軟性があり、より堅牢であるため、お客様の要件を満たすことができます。
アプリケーション例
機械とプラントの構造において、制御キャビネットのスペースはコストを意味します。顧客の用途とI/Oのパッキング密度の要件に応じて、50以上のI/Oモジュールをひとつなぎにするのはよくあることです。個々のモジュールの幅を1ミリ節約する毎に、制御キャビネット内で節約できるスペースに大きな差が出ることがすぐにわかるでしょう。
har-flex® Power 基板用コネクタ
1.27mmピッチの標準har-flex®に加え、har-flex®製品シリーズには2.54mmピッチのコネクタもあります。har-flex® Powerは、18A~29Aの大電流伝送用に特別に設計されています。
モジュラー式製造コンセプトにより、ピン数を2~12本の範囲で柔軟に変えられます。また、ユーザはSMTもしくはTHRタイプのパワーコンタクトを選ぶことができます。har-flex® パワー用PCBコネクタは、ストレート型とアングル型があり、パラレル(メザニン)ボード、拡張カード、マザーボードからドーターボードへの構成に使用可能です。
同じ形状のため、 har-flex® PowerおよびSignalは1つのP基板上で一緒に使用できます。これによりコネクタシステムの一貫性を維持しながら、信号と電力を厳格に分離することが可能です。
har-flex® Hybrid 基板用コネクター
har-flex® 基板用コネクタシリーズとモジュラー製造コンセプトの特長は、信号コンタクトとパワーコンタクトの組み合わせです: har-flex® Hybridの誕生です。これにより、小型化されたPCBシステムに最適な、コンパクトで汎用性の高い接続ソリューションが可能になります。
har-flex® Hybridコネクタは、ストレート型とアングル型があり、パラレル(メザニン)ボード、拡張カード、マザーボードからドーターボードへの構成に使用可能です。
ハイブリッドコネクタを使用することで、PCB上のスペースと手間を節約できるので、モジュラー式I/Oシステムやその他の制御アプリケーションに最適です。
har-flex® Signal 基板用コネクタ
実績のある1.27mmピッチのおなじみのhar -flex® 基板用コネクタは、小型化された産業用アプリケーションに最適です。ピン数6~100本を2ステップで、ストレート型、アングル型の多種多様なデザイン、およびIDCケーブル接続バージョンと組み合わせられ、多様な可能性が広がります。堅牢性を妥協することなく、新しい小型化システムを実装できます。
リクエストによりカスタマイズバージョンも可能です。標準化されたラックソリューションからモジュラー化デバイスへの移行がますます進む中、小型化されカスタマイズされたPCB配列が求められています。
har-flex® HD - カードエッジPCBコネクタ
har-flex® HD - Card Edgeシリーズのワンピース型コネクタは、コンタクトピッチ0.8mmで、厚さ1.6mmのプリント回路基板に直接差し込むことができます。
HD-Card Edgeコネクタは接点数が少ないため、データ通信速度最大25Gbpsの高速アプリケーションに使用できます。ピン数20~140、オプションのホールドダウン(SMTまたはTHR)により、個々の産業要件に合わせてコネクタの適応が可能です。
その他のソリューションとリソース
説明
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス