圧接接続により、1.27mmピッチの基板用コネクタが市場最小の現場組立型プラグコネクタになります。
har-flexicon®
ケーブルを回路基板に接続することで、製品開発者は設計の自由度を最大限に高めることができます。1.27mmピッチのhar-flexicon®製品群の中で最小のプリント基板用コネクタは、極めて小型化されており、現場で取り付け可能な単線接続の分野では市場でユニークな存在となっています。接触密度を高めるため、HARTINGは3.5/3.81 mmや5.0/5.08 mmといった標準的な接触ピッチのプリント基板端子やコネクタの機能を、同じ工業グレードの品質を維持しながら、1.27 mmや2.54 mmといったより小さな接触ピッチに移しました。
シリーズハイライト
フィルター
製品 892

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

har-flexicon 5,00 MWV-3 GN

har-flexicon 5,xx M coding clip

har-flexicon 5,00 MWV-2 GN

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

har-flexicon 3,50 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

har-flexicon 5,08 FPH-6 GN

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

har-flexicon 5,08 FSV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

har-flexicon 3,50 MWV-7 GN

har-flexicon 5,00 MTH-3 BK

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
har-flexicon®
プッシュイン・スプリングケージとIDCを採用した高速で工具要らずの結線技術により、現場での組み立て時間を節約し、特殊な工具なしで最小ピッチを実現します。
har-flexicon®コネクタは、単芯の導線を素早く接続するための小型SMDコネクタで、産業用機器の周辺機器と基板を完全に接続します。
PCBの結線部品に一貫したリフロー半田が可能なSMD技術には、生産時に明白なコスト上の利点があります。これはロードと半田付けの双方に当てはまります。ここでの革新的なソリューションは、基板に必要な強度を生み出せることです。この補強によって、製品はより高い電流に対応し、ピッチ3.50/3.81mmおよび5.00/5.08mm単位のより高いゲージ(1.5 mm²、2.5 mm²)に対応します。産業用の新ソリューション 単線基板接続に関するこれらの新しいソリューションの応用分野の中心は、産業オートメーションと測定、制御、調整技術(MCR)、および機械工学、電力工学、輸送技術です。ハーティングは、PLC、駆動装置、センサー、アクチュエータ、インターフェースサブアセンブリなどの電気・電子装置を使用すべての産業にソリューションを提供します。その結果として、すでにhar-flex®で採用した路線を継承して、デバイス接続技術を再考し最適化します。さらに高い定格電流には、、最大25mm2.の電線導体サイズ用に10.16/15mmのコンタクトピッチをご用意しています。
その他のソリューションとリソース
説明
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス