2. シリーズ
  3. HARTING PushPull

HARTING PushPull

PushPullプラグコネクタにより、HARTINGは、データ、信号、および電力の伝送のための非常に異なるアプリケーションに使用できる、使いやすいハウジングを提供します。クラシックなRJ45の他に、このモジュラーコンセプトには、信号、電力伝送、光インターフェースの接続用のコネクタフェースも含まれています。


PushPull

シリーズハイライト

信号、電力、光インターフェイス用
さまざまなアプリケーションに対応する使いやすいハウジング
厳しい環境下でのイーサネット・アプリケーションに最適なソリューション
堅牢なハウジング
容易な操作性
差し込んで、カチッとはまれば、準備完了です!

フィルター

から
へ
から
へ
から
へ

製品 1030

Relevance
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

部品番号: 33 53 211 0010 001

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 1 m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

部品番号: 33 53 211 0010 002

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 1 m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

部品番号: 33 53 211 0020 001

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 2 m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

部品番号: 33 53 211 0200 002

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 20 m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

部品番号: 33 53 211 0020 002

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 2 m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

部品番号: 33 53 211 0050 001

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 5 m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

部品番号: 33 53 211 0050 002

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 5 m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

部品番号: 33 53 211 0100 001

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 10 m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

部品番号: 33 53 211 0100 002

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 10 m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m
ケーブルアセンブリ

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m

部品番号: 33 53 211 0200 001

両端組立て済みFOケーブルマルチモードケーブル長さ: 20 m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
コネクタ

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

部品番号: 09 46 500 3401

メスクリンプ端子定格電流: ‌16 Aコンタクト: 2導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm² より線

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
コネクタ

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

部品番号: 09 46 500 4401

メスクリンプ端子定格電流: ‌12 Aコンタクト: 4導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm² より線

PushPull V4, compact housing w. clip
パネル取付けハウジング

PushPull V4, compact housing w. clip

部品番号: 09 45 545 0042

Compact, 簡易ロック付き, 内蔵シール付きPushPull材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック黒材質 (シール): TPE-V

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
新しい
コネクタ

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

部品番号: 09 35 220 0401

コネクタ AIDA適合, PROFINET, Multi Feature RJ45, ストレート型IDC圧接端子コンタクト: 8Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側材質: 亜鉛ダイカストニッケルメッキ保護等級: IP65, IP67

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
コネクタ

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

部品番号: 09 45 545 9012

ソルダージャック半田端子定格電流: ‌5 Aコンタクト: 10銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
コネクタ

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

部品番号: 09 35 226 0401

コネクタセット AIDA適合, PROFINET - ID: PROFINET O-Plug RJ45IDC圧接端子定格電流: ‌1.75 Aコンタクト: 4Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側PushPull材質: 亜鉛ダイカストニッケルメッキ保護等級: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
コネクタ

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

部品番号: 09 35 434 0401

コネクタセット AIDA適合, 可変コーディング付きスプリングクランプ接続定格電流: ‌16 Aコンタクト: 5銅合金Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側PushPullクランプ可能範囲: 9 ... 13 mm材質: 亜鉛ダイカストニッケルメッキ保護等級: IP65, IP67

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
コネクタ

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

部品番号: 09 46 145 3421

コネクタセットクリンプ端子定格電流: ‌16 Aコンタクト: 2PushPull材質: サーモプラスチック保護等級: IP65, IP67

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
コネクタ

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

部品番号: 20 82 104 0001

コネクタ AIDA適合preLink® IDC圧接端子オスコンタクト: 8材質: 亜鉛ダイカストニッケルメッキ保護等級: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing w/o clip
パネル取付けハウジング

PushPull V4, compact housing w/o clip

部品番号: 09 45 545 0043

Compact, 内蔵シール付きPushPull材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック黒材質 (シール): TPE-V

20 (1,030)

PushPullデバイス接続技術


プロセス技術システムの監視用カメラシステム、通信設備、交通技術のいずれであっても、困難な屋外でのイーサネット用途に理想的なソリューションです。これらの設備は日光、風雨、そして海岸市域では潮風にもさらされます。これは、特に海上の風力発電所においては、看過することのできない点です。最近の風力発電所の中には、すでにハブの高さが100メートルを超えるものがあります。ローターヘッドへのイーサネット接続に使用されている銅ケーブルは、伝送距離が100メートルを超えると必要な帯域幅を満たせないため、代替品が必要になります。このような用途では、光ファイバーが用いられるため、接続の保護は特に重要です。ご存知のように、光接続は電気接続に比べて汚れへの耐性がありません。このような用途の場合には、V4 PushPullハウジングに光ファイバーインサートも装備できます。

そして実行


オートメーションとデバイス製造分野では、以前はビデオ信号をイーサネットインターフェイス経由で接続していましたが、タッチパネルとスクリーンを操作に用いる設備が増えています。多重変換による手間を回避し、ビデオ信号を直接伝送できるようにするために、V4にはディスプレイポート嵌合面を備えたものもあります。そのため、最新のHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)はビデオ信号で直接操作できます。すべてに共通しているのは、堅牢なハウジングと簡単な取り扱いです。差し込んで、カチッとはまれば、準備完了です!

頼れる兄貴分


モジュラー方式がロボット工学コンセプトに深く組み込まれるようになってから、何年にもなります。装置とツールは、用途に応じて迅速かつ簡単に接続できなければなりません。特に自動車生産では、PushPull V4の頼れる兄貴分、PushPull V14が役立ちます。ロボット分野では、亜鉛圧力ダイカストハウジングを備えた設計がオプションとして選ばれています。最も厳しいストレステストに耐え、EMCから保護し、車体生産ラインの溶接ビードにも難なく耐えます。しかしながら、ロボットが他のタスクを行う場合にはどうなるでしょうか。当然、ここでの配線は完全に役に立たなくなります。ロボットのレトロフィットはシンプルに、そして迅速かつ確実に行わなければなりません。PushPull V14ならば問題ありません!この大型のPushPullには、イーサネット、信号、電力または長距離の光ファイバーケーブルのいずれにも対応する嵌合面と様々なインサートも備わっています。

強力な3番目のバージョン


電源の接続を容易にするため、HARTINGはPower LバージョンのPushPullコネクタも提供しています。亜鉛ダイカストハウジングにより、有害環境要因や損傷に対して最適な保護が提供される一方で、V4およびV14タイプのように、プラグの抜き差しによる接続および取り外しが簡単に可能です。24Vで最大16Aであり、エネルギーを必要とする用途に適切な性能を提供します。AIDAへの準拠が示すように、このコネクタのルーツは自動車生産のロボットにあります。カチッとはめれば、通電します。

その他のソリューションとリソース


Mini PushPull ix Industrial

Mini PushPull ix Industrial®

Mini PushPull ix 産業用® ギガビットイーサネットインターフェースについて
詳細はこちら
ケーブルコネクタ

ケーブルコネクタ

ケーブルコネクタとアセンブリに関するHARTINGの製品ラインアップをご覧ください。
詳細はこちら

説明


結線

結線技術

ケーブルタイプ、コンタクトタイプ、その他:適切な結線技術を選択するための正しい基準とは?
詳細
Header_IP-protection_0.webp

IP保護等級

コネクタのハウジング、シーリング、ロック機構は、外部からの影響から接続を保護します。
詳細
ロックタイプ

ロックタイプ

正しいタイプのロックは、不慮の外れを防止し、アプリケーションに基づきます。
詳細
D-Sub PP.psd

迅速ワンタッチ接続  D-Sub PushPull

詳細

エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件