2. Packaging Automation:高速トレイシーラー用の安全なIP6K9K接続

Packaging Automation:高速トレイシーラー用の安全なIP6K9K接続


ヒーロー: 飲食コネクター

食品・飲料業界の生産工場には高い要求が課されます。モータやコネクタなどの部品に食材が残留することによる汚染を避けることは極めて重要です。これは、定期的な高圧洗浄サイクルと苛性洗浄剤によって可能です。プラントをこの種の洗浄に耐えるようにするには、その構成要素が一定の条件を満たす必要があります。

食品業界におけるコネクタ使用に利点を活かすため、高速トレイシーラーの設計・製造を行うPackaging Automation Ltd.は、ハーティング製のHan® F+Bコネクタを使用しています。

Packaging Automation Ltd. (PA)は食品・飲料業界向けにパッケージング・ソリューションを提供しています。同社は、高速トレイ・シーラーとポット充填機の設計と製造に焦点を当てた包装機械メーカーとして地位を確立しました。この機械は、様々な種類の食品を包装するために使用することができます。

近年、IP68のグランドと接続部では水の浸入が問題になっていました。侵入の原因は、過酷な苛性化学薬品や高圧洗浄機の使用と高温でした。Han® F+Bコネクタの使用が承認されたことで、この問題は解決されました。

Han® F+Bコネクタの使用には、さらなる利点があります。先日、機械下部の標準化を実施しました。インサートは、顧客がオプションを変更したい場合、メタルワーク全体を再設計することなく、簡単に変更することができます。さらに、吸引装置など他のコンポーネントを素早く簡単に接続できる。

Han® F+Bの使用例、アングル型パネル取付けハウジングとフードの構成

Han® F+Bの使用例、アングル型パネル取付けハウジングとフードの構成

高速トレイシーラー用の安全なIP6K9K接続

Han® F+Bの使用例、アングル型パネル取付けハウジングとフードの構成
様々な構成が可能:上部にフード、中央にインサート、下部にパネル取付けハウジング、左右にフードとハウジングのカバー。
Packaging Automation Ltd. (PA)の工場ホールと従業員

柔軟なコネクタシステムで、カスタマイズやモジュール化が可能


Han® F+Bコネクタは保護等級IP69Kを備え、高圧洗浄に適しています。ECOLAB認証により、一般的な洗浄薬品に対する耐性が確認されている。

ステンレス製のため洗浄が容易で、残留物も洗い流せます。フードおよびハウジングには、データ、信号、電源用インサートなど、Han® 3 Aシリーズのさまざまなインサートを組み合わせることができます。

この特徴により、コネクタは個々の用途に適応できる柔軟なシステムとなり、モジュール式機械の設計を容易にします。

Packaging Automation Ltd. (PA)の工場ホールと従業員

Packaging Automation Ltd. (PA)の工場ホールと従業員

お客様の利点:


  • 迅速な改造、メンテナンス、取り付け

  • の洗浄が容易なIP69Kフードとハウジングで、効率的にクリーニング

  • 様々なアプリケーションに対応するストレートおよびアングル型パネル取付けハウジング

  • 非嵌合時にコンタクトを保護するフードおよびハウジング用カバー

  • データ、信号、電源用のさまざまなインサート

  • 中継用ハウジングで既存のマシンを改造・強化

»

先日、機械下部の標準化を実施しました。顧客がオプションを変更したい場合、メタルワーク全体を再設計することなく、簡単にインサートを変更することができます。さらに、ハーティングに全く新しいIn-line中継接続を依頼しました。これによって機械のバリエーションが広がります。Han® F+Bコネクタは、IP69Kの安全な接続を可能にし、生産ラインの延長やジャンクションボックスの不使用を可能にします。。

Steve_woodhead.tif

Steve Woodhead

電気技師 Packaging Automation Ltd.

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件