지속 가능하고 효율적이며 탄력적인 농업을 위한 정밀 농업
프로세스를 전기화함으로써 농업 작업의 효율성을 눈에 띄게 높일 수 있습니다. HARTING AEF HV 인터페이스는 이러한 지속 가능한 접근 방식을 위한 기반을 마련합니다.
농업은 탄소 발자국을 개선해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 정밀 농업은 지속 가능성과 환경 친화성을 최적화하기 위한 핵심 전략 중 하나입니다. 전기화를 통해 파종부터 관개, 수확에 이르는 농업 프로세스를 정밀하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 물과 비료와 같은 자원의 사용을 최적화하고 환경에 미치는 영향을 최소화하며 수확량을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
HARTING AEF HV: 전기화를 통한 지속 가능하고 효율적이며 탄력적인 농업의 실현
농업 공정의 정밀한 제어 및 모니터링
정밀 농업과 이와 관련된 신기술은 농업의 지속 가능성과 환경 친화성을 개선하는 데 크게 기여할 수 있습니다. 물, 비료, 살충제를 필요한 곳에 정확하게 사용할 수 있습니다. 이를 통해 자원의 남용과 낭비를 최소화하여 비용을 절감할 뿐만 아니라 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.
보다 목표에 맞춘 토지 경작 및 수확 전략은 밭의 구조를 보호하고 토양 침식을 최소화합니다. 건강한 토양은 더 많은 탄소를 결합하여 CO2 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다.
전기화를 통한 정밀 농업(예: AgXeed의 자율 농업 솔루션)
플러그 & 열악한 환경을 위한 고전압 인터페이스 재생
HARTING AEF HV는 농업용 트랙터 및 기계류의 전기화를 가능하게 하는 새로운 인터페이스입니다. 이는 지속 가능성과 환경 친화성을 최적화하기 위한 정밀 농업의 길을 열어줍니다. 커넥터는 다음과 같이 설계되었습니다 A농업 산업 E렉트로닉스 F재단(AEF) 및 국제 표준 ISO 23316-2를 준수합니다.
이 인터페이스는 열악한 환경에서 사용하기에 적합하며, 손가락 보호 접점 덕분에 플러그 플레이( & )를 통해 도구를 연결할 때 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 통합된 분리 기능은 장애 발생 시 안전한 연결을 보장합니다.
HARTING과 그 파트너들은 정밀 농업 분야에서 수년간 협력해 왔습니다. HARTING이 공급하는 AEF 고전압 인터페이스는 예를 들어, 기술 기업 AgXeed의 로봇 시리즈 'AgBot'의 일부로서 전기화에 크게 기여하고 있습니다. 유압 모터를 사용하는 농기계에 비해 효율성이 향상되고 지속 가능성을 높일 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
효율성 및 지속 가능성 향상 정밀 농업으로 가능해진
더 빠른 구성 전기화로 인한 농업 기계의 비율
더 긴 수명 매우 열악한 환경을 위한 금속 후드 및 하우징으로 인해(IP69K)
보안 플러그 & 재생 손가락 보호 접점으로 인한 솔루션
안전한 릴리스 통합 브레이크어웨이 기능 덕분에
농업용 트랙터 및 기계류의 전기화를 가능하게 하는 HARTING AEF HV
HARTING AEF HV가 장착된 AgXeed AgBot 5
다른 고객의 의견
HARTING은 차량의 열악한 작동 조건에 매우 적합한 표준화된 고전압 커넥터를 제공합니다. 커넥터는 철저하게 설계되었으며 매우 높은 품질의 표준을 가지고 있습니다.
에릭 봉가츠
엔지니어링 관리자, AgXeed