제품 카테고리:
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
필터
제품 2862
Relevance

암형 커넥터
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL2
기사 번호: 09 19 510 6824

커넥터
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
기사 번호: 15 04 100 2001 333

수형 커넥터
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
기사 번호: 15 13 080 2601 000
![[0]DIN-Signal C064MS-3,0C1-2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0903196X921_20220819_155903470/0903196X921_20220819_155903470_M.jpg)
수형 커넥터
[0]DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
기사 번호: 09 03 164 6921

수형 커넥터
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip
기사 번호: 09 03 396 6921

암형 커넥터
har-modular H3 module female straight
기사 번호: 02 52 903 1301

암형 커넥터
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
기사 번호: 09 19 520 6824

암형 커넥터
har-modular P module female straight
기사 번호: 02 52 900 0001

수형 커넥터
har-modular P module male angled
기사 번호: 02 51 900 0002

암형 커넥터
har-modular P module female str. clip
기사 번호: 02 52 900 0002

수형 커넥터
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
기사 번호: 09 06 148 6901

암형 커넥터
har-modular C9 module female straight
기사 번호: 02 52 909 1101

암형 커넥터
DIN-Signal C096FS-2,9C1-2
기사 번호: 09 03 296 6824

수형 커넥터
har-modular F4-module male angled
기사 번호: 02 51 904 1201

암형 커넥터
har-modular F4 module female straight
기사 번호: 02 52 904 1201

암형 커넥터
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
기사 번호: 09 19 526 6824

암형 커넥터
SEK mezz Fe 10P THT 4.5mm PL2
기사 번호: 09 19 510 6822

암형 커넥터
har-modular T-module female straight
기사 번호: 02 52 900 0003

암형 커넥터
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
기사 번호: 09 03 264 6824

수형 커넥터
har-modular M1-module male angled
기사 번호: 02 51 901 0401
20 (의 2,862)