산업용 커넥터 Han® 구성기 원형 커넥터 시스템 케이블링 PCB 커넥터
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
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
산업용 이더넷 케이블 어셈블리
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
제품 카테고리:
산업용 이더넷 스위치
개요제품지식
  1. 홈
  2. 산업용 이더넷 스위치

산업용 이더넷 스위치


모든 제품 보기
산업용 이더넷 스위치

현대적 생산 시설의 네트워크는 점점 더 복잡해지고 있습니다. Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다. Ha-VIS eCon 2000 및 3000 제품군을 사용하면 모든 공간 및 어플리케이션 상황에 최적으로 대응할 수 있습니다.

이더넷 스위치 및 네트워크 컴포넌트를 위한 5년 서비스 패지지

더 알아봅시다

Ha-VIS eCon 2000 제품군 - 평평한 설계


Ha-VIS eCon 2000 제품군 - 평평한 설계

Ha-VIS eCon 2000 제품군의 언매니지드 이더넷 스위치는 최대 16개의 Fast Ethernet 포트를 제공하며 7-포트 Full Gigabit 버전에서도 사용할 수 있습니다. 따라서 경제적인 시간 절약형은 방법으로 네트워크 인프라를 확장하거나 설정할 수 있습니다. 또한, 해당 스위치는 상당히 평평하게 설계되어 전면에 케이블 연결로 공간이 제한된 설비에서도 사용할 수 있습니다. RJ45 및 FOC 포트는 스위치 전면에 위치하여 케이블을 빠르고 간단하게 연결할 수 있습니다. 와 함께 플랫 디자인이 정말 독특합니다.


Ha-VIS eCon 3000 제품군 - 슬림한 설계


Ha-VIS eCon 3000 제품군 - 슬림한 설계

Ha-VIS eCon 3000 제품군에서 언매니지드 이더넷 스위치는 최대 10개의 Fast Ethernet 포트를 통해 네트워크 인프라를 확장하거나 설정할 수 있는 경제적이고 빠른 옵션을 제공합니다. 데이터 처리량이 높은 어플리케이션을 위해 최대 7개의 포트가 있는 Full Gigabit 스위치를 사용할 수 있습니다. 그리고 슬림한 디자인 의 스위치를 매우 높은 패킹 밀도로 캐리어 레일에 배치할 수 있습니다. 하우징에 통합된 DIN 레일 덕분에 스위치를 현장에서 빠르고 간단하게 설치할 수 있어 결과적으로 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

고객의 이점 한눈에 보기

  • 200개 이상의 독특한 제품 버전

  • 콤팩트한 설계

  • 통합형 PoE+ standard

  • 확장된 온도 범위

  • Full Gigabit Ethernet

  • 에너지 효율적

카탈로그, 브로셔, 광고지


Flyer Ha-VIS eCon 이더넷 스위치(영문으로만 제공)
Flyer Ha-VIS eCon 이더넷 스위치(영문으로만 제공)
.pdf - 9.9 MB

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보