산업용 커넥터 / Han®
빠르고 간편한 취급, 견고함, 사용 유연성, 긴 수명 주기, 공구 없이 조립이 가능한 이상적인 커넥터 등, 커넥터에 대한 기대가 무엇이든, Han® 직사각형 커넥터 및 산업용 원형 커넥터는 절대 실망시키지 않습니다. 고객님은 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.
직사각형 커넥터 구성
커넥터 사양 및 각가지 모든 조합 옵션을 고려하는 길고 지루한 과정 없이, 귀사의 기계설비 구축에 가장 적합한 인터페이스를 빠르고 안정적으로 찾고 싶으십니까? The Han® Configurator will quickly put all the necessary information and data relevant to your decision making at your fingertips. Start directly with your first configuration!
고객의 이점 한눈에 보기
안내에 따른 구성 - 안내에 따라 몇 단계만 거치면 귀사의 완벽한 커넥터 솔루션 구성이 완성됨
복잡한 제품 포트폴리오에서 맞춤형 솔루션으로 간단하게 컴파일 가능
필요한 모든 디자인-인 데이터 및 문서가 준비됨
시각적 검사를 위한 상세한 3D 시각화
복잡성 감소 및 오류 방지로 안전 및 시간절약 보장
간단한 구성 ID 공유로 손쉬운 협업
개인 계정의 모든 설정에 액세스하기
산업 & 솔루션
모범 사례
다른 고객의 의견
ELROTEC
SK 레이저
Alstom
1929년에 설립된 알스톰은 현재 세계 최대 규모의 철도 기술 기업 중 하나입니다. 이 회사는 60여 개국에 진출해 있으며 175개 국적의 80,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 디자인, 혁신, 프로젝트 관리 분야의 전문성을 모빌리티 솔루션이 가장 시급히 필요한 분야에 집중하고 있습니다.
센비온
2001년 RE Power라는 이름으로 설립된 센비온은 현재 인도에서 가장 빠르게 성장하는 풍력 발전 회사입니다. 센비온은 방갈로르와 함부르크에 R&D 센터를 두고 있으며, 여러 지역에 다양한 제조 시설과 제조업체를 갖추고 전 세계에서 사업을 운영하고 있습니다.
기술 혁신과 고객 만족을 위한 지속적인 노력으로 센비온은 재생 에너지 분야에서 가능성의 한계를 뛰어넘을 수 있었습니다.
Wipro PARI
후지 전기
후지전기 그룹은 1923년 창립 이래 전기 및 열 에너지 기술을 혁신하고 전력 전자 기술을 강화하여 산업 및 사회 인프라를 지원해 왔습니다.
해외 수출 시 인건비 절감, 기술 지원 등 고객의 니즈에 부합하는 고품질의 제품을 개발합니다.
AgXeed
기술 회사인 AgXeed는 농업 기업가들이 땅과 작물, 환경을 최대한 활용할 수 있는 농업 방식을 믿습니다. 이를 위해 AgXeed는 확장 가능하고 사용자 지정 가능한 하드웨어, 가상 계획 도구, 가치 있는 데이터 모델을 갖춘 스마트하고 바로 사용할 수 있는 시스템을 제공합니다.
스워비
Swobbee(스왑비)는 공유, 물류 및 빠른 상거래(quick-commerce) 회사들을 위해 경량 전기차를 관리하는 안전하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 베를린에서 설계 및 생산되는 다중 모듈식 배터리 교환 스테이션은 깨끗한 도시 이동성으로의 전환을 지원합니다.
더 나은 서비스
2차 수명 전기자동차(EV) 배터리를 업사이클링하여 재생에너지로의 전환을 가속화하고, 확장 가능한CO2 절감과 희소 자원 보호에 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 당사의 비즈니스 모델은2차 수명이 다한 배터리의 재활용을 보장함으로써 순환 경제 원칙을 수용하고, 서비스형 배터리 제품을 통해 고객의 비용을 크게 낮춥니다.
스태들러 부스낭(Stadler Bussnang AG)
국제 철도차량 건설업체인 스태들러는 스위스 동부의 부스낭에 본사를 두고 있습니다. 1942년에 설립된 이 회사는 스위스, 독일, 스페인, 폴란드, 헝가리, 체코 공화국, 벨로루시, 미국 전역의 다양한 생산, 서비스 및 엔지니어링 거점에 7,600명 이상의 인력을 보유하고 있습니다.
Commeo GmbH
오스나브뤼크 인근의 발렌호스트에 위치한 Commeo GmbH는 모바일 로봇부터 산업 플랜트 및 공장용 전원 공급 장치에 이르기까지 다양한 애플리케이션이 중단 없이 안전하게 작동할 수 있는 모듈형 에너지 저장 시스템을 개발했습니다. Commeo 장치는 비상 전원 공급 장치로 사용하거나 필요할 때 보상 전력을 공급하는 주전원 버퍼로 사용할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭
슈나이더의 목적은 모두가 주어진 에너지와 자원을 최대한 활용하여, 모두를 위한 지속 가능한 발전을 가져오는 것입니다 슈나이더는 이를 "Life Is On."이라 합니다. Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency.
유럽 XFEL
유럽 XFEL은 최상급의 연구 시설입니다. 그것은 초속 27000회 초음파 X선 플래시를 발생시키며 최고의 기존 X선 방사선 소스보다 10억 배 높은 광도를 발휘합니다. 세계 최대 규모의 X-레이 레이저는 과학자와 산업 사용자에게 완전히 새로운 연구 기회를 열어줄 것입니다.
CGS Prozessanalytik GmbH
거의 40년 동안, 당사는 다양한 애플리케이션에서 지속적 공정 분석 실행을 위해 분석 시스템 및 구성요소를 제공해 왔습니다. 당사는 고객에게 공정 분석 현장에서 사용할 수 있는 포괄적 범위의 서비스를 제공합니다. 공정 테크놀로지 부문의 개별 컴포넌트에서 온라인 분석을 위한 완벽하게 조립 및 설치된 분석 컨테이너에 이르기까지.
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV는 에너지 저장 및 에너지 효율성 분야에서 새롭게 성장하는 기업입니다. ATEPS의 주요 목표는 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환을 가속화하는 새로운 기술을 개발 및 판매하는 것입니다.