제품 카테고리:
사각 커넥터
실(Seal)
필터
제품 155
Relevance
싱글 와이어씰(seal)
Han 1A-single wire sealing-04-c
기사 번호: 09 10 004 9901
싱글 와이어씰(seal)
Han 1A-single wire sealing-12-c
기사 번호: 09 10 012 9900
싱글 와이어씰(seal)
Han 1A-single wire sealing-04-s
기사 번호: 09 10 004 9900
싱글 와이어씰(seal)
Han 1A-single wire sealing-06-c
기사 번호: 09 10 006 9900
케이블 실(seal)
Flexbox bellows seal insert small 4-10mm
기사 번호: 09 14 000 8100
케이블 실(seal)
Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
기사 번호: 09 14 000 8200
케이블 실(seal)
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
기사 번호: 09 14 000 8300
고무 슬리브
Han® S 120 rubber sleeve 5.5 – 7.0 mm
기사 번호: 09 93 000 8220
고무 슬리브
Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm
기사 번호: 09 93 000 8221
고무 슬리브
Han® S 120 rubber sleeve 8.6 – 10.6 mm
기사 번호: 09 93 000 8222
고무 슬리브
Han® S 120 rubber sleeve 10.5 – 12.5 mm
기사 번호: 09 93 000 8223
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
기사 번호: 09 93 000 7221
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
기사 번호: 09 93 000 7221 XL
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
기사 번호: 09 93 000 7222
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
기사 번호: 09 93 000 7222 XL
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
기사 번호: 09 93 000 7223
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
기사 번호: 09 93 000 7223 XL
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
기사 번호: 09 93 000 7224
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
기사 번호: 09 93 000 7224 XL
고무 슬리브
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
기사 번호: 09 93 000 7225
20 (의 155)