제품 카테고리:
사각 커넥터
개요제품지식
  1. 홈
  2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 잠금 시스템

잠금 시스템

필터

제품 47

Relevance
Han 1A-lever metal
잠금 레버

Han 1A-lever metal

기사 번호: 09 10 000 5200

싱글 잠금 레버 적용 Han® 1A 인서트 지원스테인리스 강

Module Locking (1PU=1pc.)
모듈 잠금 시스템

Module Locking (1PU=1pc.)

기사 번호: 09 14 000 0312

스트레인 릴리프 포함

Module clamp for rail
모듈 잠금 시스템

Module clamp for rail

기사 번호: 09 14 000 0313

레일용

Han-Modular Flexbox single locking
잠금장치 구성요소

Han-Modular Flexbox single locking

기사 번호: 09 14 000 8021

싱글

Han-Modular Flexbox double locking
잠금장치 구성요소

Han-Modular Flexbox double locking

기사 번호: 09 14 000 8022

더블

Han HV Module 16A locking sleeve
접점 잠금 시스템

Han HV Module 16A locking sleeve

기사 번호: 09 14 000 9812

테플론 (PTFE)

Han HV Module 40A locking sleeve
접점 잠금 시스템

Han HV Module 40A locking sleeve

기사 번호: 09 14 000 9813

테플론 (PTFE)

Han HV Single Module locking sleeve
접점 잠금 시스템

Han HV Single Module locking sleeve

기사 번호: 09 14 000 9814

테플론 (PTFE)

Han® S 120 SL UP
잠금 레버

Han® S 120 SL UP

기사 번호: 09 93 000 9960

싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)RAL 1028 (멜론 노랑색)

Han® S 120 SL black
잠금 레버

Han® S 120 SL black

기사 번호: 09 93 000 9962

싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)

Han® S 120 SL red
잠금 레버

Han® S 120 SL red

기사 번호: 09 93 000 9963

싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)RAL 3001 (시그널 빨강색)

Han® S 120 SL blue
잠금 레버

Han® S 120 SL blue

기사 번호: 09 93 000 9964

싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)RAL 5015 (하늘색)

Han® S-SL UP
잠금 레버

Han® S-SL UP

기사 번호: 09 93 000 9940

싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)RAL 1028 (멜론 노랑색)

Han® S-SL black
잠금 레버

Han® S-SL black

기사 번호: 09 93 000 9942

싱글 잠금 레버열가소성 수지RAL 9005 (제트 블랙)

Han® S-SL red
잠금 레버

Han® S-SL red

기사 번호: 09 93 000 9943

싱글 잠금 레버열가소성 수지RAL 3001 (시그널 빨강색)

Han-Eco Mod.-plastic lever
잠금 레버

Han-Eco Mod.-plastic lever

기사 번호: 19 41 000 5201

규격: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B더블 잠금 레버폴리아미드 (PA)검정색

Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
잠금 레버

Han-Eco Mod.-plastic lever, grey

기사 번호: 19 41 000 5202

규격: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B더블 잠금 레버폴리아미드 (PA)회색

Han-Eco 10/16/24B-Double lever
잠금 레버

Han-Eco 10/16/24B-Double lever

기사 번호: 19 43 000 5221

규격: 10 B, 16 B, 24 B더블 잠금 레버폴리아미드 (PA)검정색

Han-Eco 10A-Single lever
잠금 레버

Han-Eco 10A-Single lever

기사 번호: 19 46 000 5201

규격: 10 A싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)검정색

Han-Eco 16A-Single lever
잠금 레버

Han-Eco 16A-Single lever

기사 번호: 19 46 000 5202

규격: 16 A싱글 잠금 레버폴리아미드 (PA)검정색

20 (의 47)

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보