제품 카테고리:
사각 커넥터
전기
필터
제품 413
Relevance
압착 단자
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
기사 번호: 09 93 000 6142
압착 단자
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
기사 번호: 09 93 000 6143
압착 단자
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
기사 번호: 09 93 000 6144
압착 단자
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
기사 번호: 09 93 000 6242
압착 단자
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
기사 번호: 09 93 000 6243
압착 단자
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
기사 번호: 09 93 000 6244
PE 접점 체임버
Quick-Lock ground contact
기사 번호: 11 05 001 2601
PE 단자
Yellock PE extension crimp 6mm²
기사 번호: 11 00 000 9509
PE 단자
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
기사 번호: 11 00 000 9510
압착 단자
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
기사 번호: 09 33 200 6217
압착 단자
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
기사 번호: 09 33 200 6117
압착 단자
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6124
압착 단자
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6127
압착 단자
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6224
압착 단자
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6227
압착 단자
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6223
압착 단자
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
기사 번호: 09 15 200 6123
압착 단자
Han E HMC male contact Au AWG 20
기사 번호: 09 33 200 6122
압착 단자
Han E HMC female contact Au AWG 20
기사 번호: 09 33 200 6222
압착 단자
Han E HMC female contact Au AWG 19
기사 번호: 09 33 200 6215
20 (의 413)