제품 카테고리:
사각 커넥터
개요제품지식
  1. 홈
  2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 제품 시리즈

제품 시리즈

Han-Modular®, 모듈식 커넥터
Han-Modular®, 모듈식 커넥터
567
Han® HPR PYD
Han® HPR PYD
79
Han® 1A
Han® 1A
101

필터

제품 2066

Relevance
Han 1A-12-c-f latch
구성 가능
인서트

Han 1A-12-c-f latch

기사 번호: 09 10 012 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌6.5 A규격: 1 A접점: 12도체 단면적: 0.09 ... 0.52 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m
케이블 어셈블리

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m

기사 번호: 33 40 090 0703 010

한방향 사전 조립방식구리 케이블 (원형)내유성케이블 길이: 1 m

1 m
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m
케이블 어셈블리

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m

기사 번호: 33 40 110 0703 010

한방향 사전 조립방식구리 케이블 (원형)내유성케이블 길이: 1 m

1 m
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m
케이블 어셈블리

Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m

기사 번호: 33 40 120 0703 010

한방향 사전 조립방식구리 케이블 (원형)내유성케이블 길이: 1 m

1 m
Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m
케이블 어셈블리

Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m

기사 번호: 33 40 100 0703 010

한방향 사전 조립방식구리 케이블 (원형)내유성케이블 길이: 1 m

1 m
Han 1A-back shell 5,7-10mm
구성 가능
케이블 어댑터

Han 1A-back shell 5,7-10mm

기사 번호: 09 10 000 0400

규격: 1 A톱 엔트리1x 통합형재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)재료 (실): TPE

Han 1A-12-c-m latch
구성 가능
인서트

Han 1A-12-c-m latch

기사 번호: 09 10 012 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌6.5 A규격: 1 A접점: 12도체 단면적: 0.09 ... 0.52 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-3+PE-c-f
구성 가능
인서트

Han 1A-3+PE-c-f

기사 번호: 09 10 003 3306

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌16 A규격: 1 A접점: 3도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-3+PE-c-m
구성 가능
인서트

Han 1A-3+PE-c-m

기사 번호: 09 10 003 3206

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌16 A규격: 1 A접점: 3도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-5+PE-c-m
구성 가능
인서트

Han 1A-5+PE-c-m

기사 번호: 09 10 005 3006

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 5도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-5+PE-c-f
구성 가능
인서트

Han 1A-5+PE-c-f

기사 번호: 09 10 005 3106

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 5도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-5+PE-c-f latch
구성 가능
인서트

Han 1A-5+PE-c-f latch

기사 번호: 09 10 005 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 5도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-5+PE-c-m latch
구성 가능
인서트

Han 1A-5+PE-c-m latch

기사 번호: 09 10 005 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 5도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-3+PE-c-m latch
구성 가능
인서트

Han 1A-3+PE-c-m latch

기사 번호: 09 10 003 3201

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌16 A규격: 1 A접점: 3도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-12-c-m
구성 가능
인서트

Han 1A-12-c-m

기사 번호: 09 10 012 3006

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌6.5 A규격: 1 A접점: 12도체 단면적: 0.09 ... 0.52 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-12-c-f
구성 가능
인서트

Han 1A-12-c-f

기사 번호: 09 10 012 3106

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌6.5 A규격: 1 A접점: 12도체 단면적: 0.09 ... 0.52 mm²싱글 잠금 레버

Han 1A-3+PE-c-f latch
구성 가능
인서트

Han 1A-3+PE-c-f latch

기사 번호: 09 10 003 3301

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌16 A규격: 1 A접점: 3도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-2+PE-s-m
구성 가능
인서트

Han 1A-2+PE-s-m

기사 번호: 09 10 002 2606

나사고정 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 2도체 단면적: 0.75 ... 1.5 mm²구리 합금은도금싱글 잠금 레버

Han 1A-2+PE-s-m latch
구성 가능
인서트

Han 1A-2+PE-s-m latch

기사 번호: 09 10 002 2601

나사고정 터미네이션수형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 2도체 단면적: 0.75 ... 1.5 mm²구리 합금은도금스냅-인 걸쇠 체결방식

Han 1A-2+PE-s-f
구성 가능
인서트

Han 1A-2+PE-s-f

기사 번호: 09 10 002 2706

나사고정 터미네이션암형폴리아미드 (PA)RAL 9005 (제트 블랙)정격 전류: ‌10 A규격: 1 A접점: 2도체 단면적: 0.75 ... 1.5 mm²구리 합금은도금싱글 잠금 레버

20 (의 2,066)

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보