제품 카테고리:
사각 커넥터
개요제품지식
  1. 홈
  2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 제품 시리즈
  6. Han® HMC, 빈번한 체결 주기 지원
  7. 접점

접점

필터

제품 47

Relevance
Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f
코딩 핀

Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f

기사 번호: 09 33 000 9915

암형열가소성 수지

Coding Pin Han E
코딩 핀

Coding Pin Han E

기사 번호: 09 33 000 9954

암형열가소성 수지

Coding Pin Han E
코딩 핀

Coding Pin Han E

기사 번호: 09 33 000 9954 XL

암형열가소성 수지

D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC
압착 단자

D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 5470

암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.13 ... 0.33 mm²AWG 26 ... AWG 22

DSUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1 HMC
압착 단자

DSUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 5570

수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.13 ... 0.33 mm²AWG 26 ... AWG 22

D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
압착 단자

D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 7470

암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.08 ... 0.21 mm²AWG 28 ... AWG 24

DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
압착 단자

DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 7570

수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.08 ... 0.21 mm²AWG 28 ... AWG 24

D SUB FE turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
압착 단자

D SUB FE turned contact_AWG20-24_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 8470

암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²AWG 24 ... AWG 20

D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
압착 단자

D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC

기사 번호: 09 67 000 8570

수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²AWG 24 ... AWG 20

Han E HMC female contact Au AWG 26-22
압착 단자

Han E HMC female contact Au AWG 26-22

기사 번호: 09 33 200 6217

정격 전류: ≤16 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han E HMC male contact Au AWG 26-22
압착 단자

Han E HMC male contact Au AWG 26-22

기사 번호: 09 33 200 6117

정격 전류: ≤16 A수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
압착 단자

Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6124

정격 전류: ≤10 A수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
압착 단자

Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6127

정격 전류: ≤10 A수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
압착 단자

Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6224

정격 전류: ≤10 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
압착 단자

Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6227

정격 전류: ≤10 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
압착 단자

Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6223

정격 전류: ≤10 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.5 mm²AWG 20

Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
압착 단자

Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC

기사 번호: 09 15 200 6123

정격 전류: ≤10 A수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.5 mm²AWG 20

Han E HMC male contact Au AWG 20
압착 단자

Han E HMC male contact Au AWG 20

기사 번호: 09 33 200 6122

정격 전류: ≤16 A수형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.5 mm²AWG 20

Han E HMC female contact Au AWG 20
압착 단자

Han E HMC female contact Au AWG 20

기사 번호: 09 33 200 6222

정격 전류: ≤16 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.5 mm²AWG 20

Han E HMC female contact Au AWG 19
압착 단자

Han E HMC female contact Au AWG 19

기사 번호: 09 33 200 6215

정격 전류: ≤16 A암형구리 합금금도금 HMC도체 단면적: 0.75 mm²AWG 18

20 (의 47)

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보