제품 카테고리:
산업용 원형 커넥터
산업용 원형 커넥터
필터
제품 200
Relevance

인서트
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3021

인서트
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3001

인서트
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3121

후드
R 15 Hood Metal PG 11
기사 번호: 09 15 000 0421

인서트
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3101

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Metal Angled
기사 번호: 09 15 000 0122

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Screw
기사 번호: 09 15 000 0101

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Angled
기사 번호: 09 15 000 0102

후드
R 15 Hood Thermoplastic PG 11
기사 번호: 09 15 000 0401

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Metal Screw
기사 번호: 09 15 000 0121

후드
R 15 Hood Thermoplastic with M16
기사 번호: 19 15 000 0401

벌크헤드 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Panel
기사 번호: 09 15 000 0301

압착 단자
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
기사 번호: 09 15 000 6224

압착 단자
Han D F Crimp Contact Ag AWG 26 - 22
기사 번호: 09 15 000 6204

압착 단자
Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG
기사 번호: 09 15 000 6207

압착 단자
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
기사 번호: 09 15 000 6227

압착 단자
Han D F Crimp Contact Ag AWG 20
기사 번호: 09 15 000 6203

압착 단자
Han D F Crimp Contact Au AWG 20
기사 번호: 09 15 000 6223

압착 단자
Han D F Crimp Contact Au
기사 번호: 09 15 000 6225

압착 단자
Han D F Crimp Contact Ag
기사 번호: 09 15 000 6205
20 (의 200)