제품 카테고리:
산업용 원형 커넥터
케이블 어셈블리
필터
제품 38
Relevance

케이블 어셈블리
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
기사 번호: 33 50 430 0339 010

케이블 어셈블리
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
기사 번호: 33 50 440 0339 010

케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
기사 번호: 33 50 410 0306 100

케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
기사 번호: 33 50 420 0306 100

케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
기사 번호: 33 50 303 7140 100

케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
기사 번호: 33 50 319 9141 003

케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
기사 번호: 33 50 389 8141 010

케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
기사 번호: 33 50 399 8141 010

케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
기사 번호: 33 50 300 0140 100

하이브리드 케이블 (구리 / 구리)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
기사 번호: 33 50 840 0B80 010

하이브리드 케이블 (구리 / 구리)
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
기사 번호: 33 50 848 4B80 010

구리 케이블 (원형)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
기사 번호: 33 50 860 0B81 010

구리 케이블 (원형)
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
기사 번호: 33 50 868 6B81 010

양방향 사전조립형
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
기사 번호: 61 88 720 0003 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
기사 번호: 61 88 720 0004 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m
기사 번호: 61 88 720 0009 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
기사 번호: 61 88 720 0010 0050

광섬유 로터리 조인트
FORJ, MM 62,5 ST-ST
기사 번호: 33 99 050 0000 005

케이블 어셈블리
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 10m
기사 번호: 33 04 211 0100 001

케이블 어셈블리
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m
기사 번호: 33 04 211 0100 002
20 (의 38)