제품 카테고리:
고압 커넥터
고압 커넥터
필터
제품 43
Relevance

후드
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
기사 번호: 19 40 021 0413

후드
Han HPR SP1-HTE-SCL-M40
기사 번호: 19 40 011 0413

패널 관통형 하우징
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M40
기사 번호: 19 40 011 1113

벌크헤드 장착형 하우징
Han HPR SP2-HBM-SCL
기사 번호: 09 40 021 0321

후드
Han HPR SP1-HTE-SCL-M32
기사 번호: 19 40 011 0412

벌크헤드 장착형 하우징
Han HPR SP1-HBM-SCL
기사 번호: 09 40 011 0321

후드
Han HPR SP2-HTE-SCL-M32
기사 번호: 19 40 021 0412

후드
Han HPR SP2-HTE-SCL-M50
기사 번호: 19 40 021 0414

패널 관통형 하우징
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M40
기사 번호: 19 40 021 1113

커넥터 세트
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
기사 번호: 10 40 331 1115

커넥터 세트
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
기사 번호: 10 40 331 1118

커넥터 세트
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
기사 번호: 10 40 331 1218

커넥터 세트
Han TPL 800 Y-distributor
기사 번호: 09 40 033 0901

커넥터 세트
Han TPL 800 Y-distributor shielded
기사 번호: 09 40 033 0902

커넥터 세트
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
기사 번호: 10 40 292 6409

커넥터 세트
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
기사 번호: 10 40 292 6407

커넥터 세트
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG
기사 번호: 10 40 292 6408

커넥터 세트
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
기사 번호: 10 40 282 6507

커넥터 세트
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
기사 번호: 10 40 282 6508

커넥터 세트
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
기사 번호: 10 40 282 6509
20 (의 43)