케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
케이블 어셈블리 및 원시 케이블은 산업 환경의 다양한 애플리케이션에 유연성과 안정성을 제공합니다.
사전 조립된 케이블 어셈블리
산업용 커넥티비티 분야의 선도적 제조업체인 HARTING 테크놀로지 그룹은 광범위한 솔루션을 개발 및 생산합니다. 구성 가능한 커넥터부터 완전한 케이블 어셈블리까지 다양한 제품이 기계, 로봇 공학, 철도 등의 분야에서 사용됩니다. 다양한 HARTING 포트폴리오는 각 적용 분야의 산업 표준을 포괄하므로, 글로벌 호환성을 극대화할 수 있습니다. 개별 솔루션도 가능합니다.
당사의 제품군은 데이터, 신호 및 전력 전송을 위해 사전 조립된 광범위한 솔루션을 제공합니다. 고품질 플라스틱 또는 금속 하우징을 갖춘 변형 제품을 사용할 수 있습니다. 표준화된 솔루션 외에도 개별 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 따라서 당사의 플러그 앤 플레이 솔루션은 바로 사용할 수 있습니다.
데이터, 신호 및 전력 전송을 위한 사전 조립된 케이블 솔루션입니다.
케이블 어셈블리는 산업 환경에서 유연성과 안정성을 제공합니다.
또한 오버몰딩 커넥터가 포함된 다양한 케이블 어셈블리를 제공하고 있으며 지속적으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 오버몰딩 버전은 케이블에 분리할 수 없고 변조 방지 기능이 있습니다. 케이블은 커넥터에 단단히 고정되며 최대 인장력을 견딜 수 있습니다. 케이블 꼬임 방지 기능도 최적화되었습니다. 오버몰딩 케이블은 까다로운 환경에서도 최적의 보호 기능을 제공하고 서비스 수명을 늘립니다.
혜택 한눈에 보기:
플러그 앤 플레이 솔루션으로 비용과 시간을 절약하고 도구 없이 간편하게 설치할 수 있습니다
100% 검증된 제품을 통한 높은 보안성
오버몰딩 케이블로 변조 방지
다양한 케이블 소재와 광범위한 커넥터 포트폴리오로 광범위한 애플리케이션 지원
추가 구성 요소가 필요하지 않으므로 비용 최적화된 인터페이스
다양한 벌크 케이블
또한 데이터와 전력을 하나의 케이블로 전송하는 구리, 광섬유, 하이브리드 케이블 등 다양한 종류의 벌크 케이블을 제공합니다. 애플리케이션에 따라 단면적, 전선 수, 차폐 특성은 성능과 내구성에 중요한 영향을 미칩니다. 설치 및 이동성 요구 사항도 적절한 성능과 내구성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
당사의 제품군에는 표준 이더넷 전송용 케이블뿐만 아니라 PROFINET 또는 SERCOS III와 같은 다양한 프로파일별 케이블이 포함됩니다.
충분한 성능과 수명을 보장하기 위해서는 원시 케이블의 설치 및 이동에 대한 요구사항이 중요한 역할을 합니다.
컨피규레이터
M12 시스템 케이블 컨피규레이터
사용자 애플리케이션에 적합한 M12 케이블 어셈블리를 빠르고 손쉽게 제작하세요.
하이라이트
제안된 컴포넌트 / 솔루션에 따른 맞춤형 안전
단 48시간 내에 완벽한 자동화 생산 가능
0.2~100m의 케이블 길이