2. 원형 콘넥터

원형 커넥터


원형 커넥터
메트릭 원형 커넥터
메트릭 원형 커넥터
1874
산업용 원형 커넥터
산업용 원형 커넥터
183

HARTING은 산업용 연결 기술을 갖춘 최대 제조업체 중 하나로서, 모든 표준 사이즈 및 코딩이 적용된 폭넓은 원형 커넥터 포트폴리오를 제공합니다. 제품 범위에는 원형 커넥터, 오버몰딩 케이블 어셈블리는 물론 현장에서 조립할 수 있는 PCB 커넥터 및 패널 피드 스루가 포함됩니다.

HARTING 산업용 이더넷 주간 2024 - 팀

전문가에게 알아보기

최신 정보를 얻고 학습하세요: 2024년 2월부터 진행되는 연례 디지털 컨퍼런스 HARTING 산업용 이더넷 위크의 모든 녹화본을 시청하세요.


더 알아 보시려면...

어떤 원형 커넥터가 가장 최적입니까?


원형 커넥터는 산업용 애플리케이션에서 가장 흔히 볼 수 있는 플러그형 인터페이스 중 하나입니다. 원형 커넥터를 사용하는 전기적 연결장치들은 외부 영향으로부터 안전하게 보호됩니다. 이들 제품은 접촉, 먼지, 오염물, 그리스 및 오일 뿐 아니라 습기로부터 안전하게 보관됩니다. 원형 커넥터를 사용하면, 산업 및 교통 부문에서 일반적으로 발생하는 진동 및 움직임에도 불구하고 확실히 안정적인 연결이 가능합니다. 응용 부문은 광범위합니다: 센서 드라이브 및 컨버터, 네트워크 컴포넌트 및 작동 장치 등이 원형 커넥터가 적용되는 대표적 애플리케이션 영역입니다.

표준화된 사이즈 및 체결면이 안전성을 제공하다

원형 커넥터의 사이즈 및 체결면은 일반적으로 표준화된 나사산 사이즈에 부합합니다. 따라서, 상이한 제조업체들이 제공하는 원형 커넥터도 서로 호환 가능합니다.

각 사이즈는 적용되는 애플리케이션에 따라 달라집니다. 이들 커넥터는 권장 또는 사용 가능한 부착 크기 외에도, 와이어의 개수와 단면, 전류 운반 용량 등과 같은 물리적 성능 데이터로부터 결정됩니다. HARTING는 미터법 나사산(M)과 인치 단위의 나사산 사이즈가 기재된 원형 커넥터를 제공합니다. 미터법 원형 커넥터는 전 세계에서 가장 일반적인 인터페이스 중 하나입니다. 그 기원은 잠금 메커니즘의 모양에서 찾을 수 있습니다. 이는 ISO 1502를 준수하는 나사의 치수 및 표준화를 기반으로 합니다. 따라서, 미터법 원형 커넥터는 모든 표준화된 나사 연결부와 마찬가지로 항상 잠금부에 밀리미터 단위로 직경이 정해져 있습니다. M8 = 8 밀리미터 등.

Metric Circular Connectors.psd

코딩으로 체결 오류를 방지하다

순환 코딩

원형 커넥터의 체결면은 코딩되어 체결 오류를 방지합니다. 코딩은 절연체 내부 형태로 통합됩니다 M8 및 M12 원형 커넥터는 코딩되어 있으며, 이는 코딩과 해당 애플리케이션을 구별하는 데 사용되는 문자와 시각적으로 유사합니다.

현장에서 원형 커넥터를 연결하다

데이터, 신호 및 전원의 오류 없는 전송을 위해서는 와이어를 커넥터의 수형 접점/슬리브에 확실히 영구적으로 안정적으로 연결하는 것이 기본적으로 요구됩니다. 커넥터의 유형과 용도에 따라 다양한 유형의 연결을 사용할 수 있습니다. 현장에서 조립 가능한 커넥터는 툴 없이 또는 특별한 압착 펜치 없이 압착될 수 있습니다.


현장 설치

하우징은 주변 조건으로부터 보호하는 역할을 한다

hero_industrial-circular-conectors.jpg

커넥터 하우징은 주변 조건에 대한 외부보호 기능을 수행합니다. 이 경우, 플라스틱 또는 금속 하우징이 사용됩니다. 견고한 설계 이외에, 금속 하우징은 전자기 차단 (EMC)에 대해 차폐 기능을 제공합니다. 하우징에서 케이블까지 전송은 케이블 글랜드, 크림프 플랜지 또는 오버몰딩을 통해 실행됩니다.

지식


케이블 단말결선

원형 단자 기술

미터법 원형 커넥터를 위한 다양한 종단 처리 옵션을 확인해 보세요.
더 알아봅시다
순환 코딩

원형 커넥터 코딩

모든 원형 커넥터 유형에 대한 코딩 정보를 확인해 보세요.
더 알아봅시다
DSC08648_sRGB.psd

원형 커넥터 잠금 장치

잠금 유형을 확인하고, 실수로 연결이 끊어지는 것을 방지하십시오.
더 알아봅시다

엔지니어링 데이터 & 서비스


CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.

엔지니어링 데이터 아이콘

귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:

더 알아 보시려면...

  • CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트

  • 여러 속성이 있는 제품 선택기

  • 개별 데이터 패키지

  • 구성 및 사용자 지정

  • 개별 메모 및 디레이팅

  • 무료 샘플 서비스

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보