제품 카테고리:
메트릭 원형 커넥터
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
필터
제품 957
Relevance

양방향 사전조립형
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
기사 번호: 61 88 720 0003 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
기사 번호: 61 88 720 0004 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m
기사 번호: 61 88 720 0009 0050

양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
기사 번호: 61 88 720 0010 0050

케이블 어셈블리
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
기사 번호: C2 13 200 0000 0029

케이블 커넥터
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
기사 번호: 21 03 881 1405

케이블 커넥터
circular Connector w. Harax M12 L4 M
기사 번호: 21 03 281 1405

케이블 커넥터
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
기사 번호: 21 03 881 1805

케이블 커넥터
Circular Connector with Harax M 8 / 3-po
기사 번호: 21 02 151 1305

케이블 커넥터
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
기사 번호: 21 03 111 1405

케이블 커넥터
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
기사 번호: 21 03 821 2505

케이블 커넥터, 패널 관통형
PFT Slim design female D-coded
기사 번호: 21 03 881 2425

케이블 커넥터
M12 slim angled male D-cod 4-pol
기사 번호: 21 03 881 3405

케이블 커넥터
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
기사 번호: 21 03 821 1505

케이블 커넥터
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
기사 번호: 21 03 881 2405

케이블 커넥터
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p
기사 번호: 21 03 111 2405

케이블 커넥터
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
기사 번호: 21 03 821 1805

케이블 커넥터, 패널 관통형
M12 PFT Slim Design Female, X coded
기사 번호: 21 03 881 2825

압착 단자
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
기사 번호: 09 67 000 8576

케이블 커넥터
circular Connector w. Harax M12 L4 F
기사 번호: 21 03 281 2405
20 (의 957)