제품 카테고리:
메트릭 원형 커넥터
M23
필터
제품 119
Relevance
양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m
기사 번호: 61 88 720 0009 0050
양방향 사전조립형
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
기사 번호: 61 88 720 0010 0050
케이블 하우징
M23 Hood 7-12 mm
기사 번호: 09 15 100 0402
인서트
M23 12 Female -C
기사 번호: 09 15 112 3101
케이블 하우징
M23 Hood 3-7 mm
기사 번호: 09 15 100 0401
인서트
M23 P 5+PE Female -C
기사 번호: 09 15 606 3101
인서트
M23 17 Female -C
기사 번호: 09 15 117 3101
인서트
M23 12 Male -C
기사 번호: 09 15 112 3001
인서트
M23 09 Female -solder (termination)
기사 번호: 09 15 109 2702
인서트
M23 09 Male -solder (termination)
기사 번호: 09 15 109 2602
인서트
M23 12 Female -solder (termination)
기사 번호: 09 15 112 2702
후드
M23 P Hood 7-12 mm
기사 번호: 09 15 600 0402
케이블 하우징
M23 Hood 11-17 mm
기사 번호: 09 15 100 0403
인서트
M23 19 Female -C
기사 번호: 09 15 119 3101
인서트
M23 P 5+PE Male -C
기사 번호: 09 15 606 3001
인서트
M23 06 Male - solder (termination)
기사 번호: 09 15 106 2602
인서트
M23 06 Male-C
기사 번호: 09 15 106 3001
인서트
M23 17 Female -L
기사 번호: 09 15 117 2702
인서트
M23 06 Female -L
기사 번호: 09 15 106 2702
인서트
M23 17 Male -C
기사 번호: 09 15 117 3001
20 (의 119)