제품 카테고리:
메트릭 원형 커넥터
M12
필터
제품 112
Relevance

PCB 어댑터
M12 panel feed through/PCB angeld D-code
기사 번호: 21 03 381 4410

PCB 어댑터
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
기사 번호: 21 03 381 4412

PCB 어댑터
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
기사 번호: 21 03 381 6410

패널 관통형
panel feed through M12D cod.female 4pins
기사 번호: 21 03 371 2403

패널 관통형
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
기사 번호: 21 03 311 1402

패널 관통형
M12 PFT D-coded female straight 0,5m
기사 번호: 21 03 375 2400

젠더 변환기
M12 D-Coded gender changer
기사 번호: 21 03 381 6401

PCB 어댑터
Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben
기사 번호: 21 03 381 4411

PCB 어댑터
M12 PCB female D-coded angled IP20
기사 번호: 21 03 381 4434

패널 관통형
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
기사 번호: 21 03 311 2400

PCB 어댑터
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
기사 번호: 21 03 381 4432

PCB 어댑터
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
기사 번호: 21 03 381 4430

PCB 어댑터
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
기사 번호: 21 03 381 6420

패널 관통형
PFT male L-coded 2.5mm²
기사 번호: 21 03 599 1505

패널 관통형
PFT female L-coded 2.5mm²
기사 번호: 21 03 599 2505

케이블 커넥터
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
기사 번호: 21 03 882 3405

PCB 어댑터
M12 PCB female D-coded angled IP20
기사 번호: 21 03 381 4435

패널 관통형
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
기사 번호: 21 03 317 6805

PCB 어댑터
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
기사 번호: 21 03 371 2415

패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
기사 번호: 21 33 080 0850 003
20 (의 112)