제품 카테고리:
메트릭 원형 커넥터
개요제품지식
  1. 홈
  2. 원형 콘넥터
  3. 메트릭 원형 커넥터
  4. 제품
  5. 패널 피드스루
  6. M23

M23

필터

제품 89

Relevance
M23 12 Female -C
구성 가능
인서트

M23 12 Female -C

기사 번호: 09 15 112 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 12도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 P 5+PE Female -C
구성 가능
인서트

M23 P 5+PE Female -C

기사 번호: 09 15 606 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)청색정격 전류: ‌28 A접점: 6도체 단면적: 0.75 ... 4 mm²

M23 17 Female -C
구성 가능
인서트

M23 17 Female -C

기사 번호: 09 15 117 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 17도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -C
구성 가능
인서트

M23 12 Male -C

기사 번호: 09 15 112 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 12도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 09 Female -solder (termination)
구성 가능
인서트

M23 09 Female -solder (termination)

기사 번호: 09 15 109 2702

솔더 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색접점: 9도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 09 Male -solder (termination)
구성 가능
인서트

M23 09 Male -solder (termination)

기사 번호: 09 15 109 2602

솔더 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색접점: 9도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 12 Female -solder (termination)
구성 가능
인서트

M23 12 Female -solder (termination)

기사 번호: 09 15 112 2702

솔더 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 12도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 19 Female -C
구성 가능
인서트

M23 19 Female -C

기사 번호: 09 15 119 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색접점: 19도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 P 5+PE Male -C
구성 가능
인서트

M23 P 5+PE Male -C

기사 번호: 09 15 606 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)청색정격 전류: ‌28 A접점: 6도체 단면적: 0.75 ... 4 mm²

M23 06 Male - solder (termination)
구성 가능
인서트

M23 06 Male - solder (termination)

기사 번호: 09 15 106 2602

솔더 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌20 A접점: 6도체 단면적: 2.5 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 06 Male-C
구성 가능
인서트

M23 06 Male-C

기사 번호: 09 15 106 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌20 A접점: 6도체 단면적: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 17 Female -L
구성 가능
인서트

M23 17 Female -L

기사 번호: 09 15 117 2702

솔더 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 17도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 06 Female -L
구성 가능
인서트

M23 06 Female -L

기사 번호: 09 15 106 2702

솔더 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌20 A접점: 6도체 단면적: 2.5 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 17 Male -C
구성 가능
인서트

M23 17 Male -C

기사 번호: 09 15 117 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 17도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 12 Male -solder (termination)
구성 가능
인서트

M23 12 Male -solder (termination)

기사 번호: 09 15 112 2602

솔더 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 12도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 06 Female-C
구성 가능
인서트

M23 06 Female-C

기사 번호: 09 15 106 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌20 A접점: 6도체 단면적: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 P 4+3+PE Female -C
구성 가능
인서트

M23 P 4+3+PE Female -C

기사 번호: 09 15 608 3101

크림프 터미네이션암형폴리아미드 (PA)청색접점: 8도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²

M23 17 Male -L
구성 가능
인서트

M23 17 Male -L

기사 번호: 09 15 117 2602

솔더 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색정격 전류: ‌8 A접점: 17도체 단면적: 1 mm² 최대값구리 합금금도금

M23 19 Male -C
구성 가능
인서트

M23 19 Male -C

기사 번호: 09 15 119 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)흰색접점: 19도체 단면적: 0.08 ... 1.5 mm²

M23 P 4+3+PE Male -C
구성 가능
인서트

M23 P 4+3+PE Male -C

기사 번호: 09 15 608 3001

크림프 터미네이션수형폴리아미드 (PA)청색접점: 8도체 단면적: 0.14 ... 4 mm²

20 (의 89)

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보