제품 카테고리:
산업용 원형 커넥터
산업용 원형 커넥터
필터
제품 238
Relevance

인서트
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3021

인서트
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3001

인서트
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3121

후드
R 15 Hood Metal PG 11
기사 번호: 09 15 000 0421

인서트
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3101

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Metal Angled
기사 번호: 09 15 000 0122

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Screw
기사 번호: 09 15 000 0101

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Angled
기사 번호: 09 15 000 0102

후드
R 15 Hood Thermoplastic PG 11
기사 번호: 09 15 000 0401

스크류 장착형 하우징
R 15 Base Metal Screw
기사 번호: 09 15 000 0121

후드
R 15 Hood Thermoplastic with M16
기사 번호: 19 15 000 0401

벌크헤드 장착형 하우징
R 15 Base Thermoplastic Panel
기사 번호: 09 15 000 0301

커버
R 15 Cover Thermoplastic
기사 번호: 09 15 000 5401

백쉘(Backshell)
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
기사 번호: 97 00 000 0297

벌크헤드 장착형 하우징
Han F+B-HBM angled blue
기사 번호: 09 15 513 0901

스크류 장착형 하우징
Han F+B screw-in housing straight-M32
기사 번호: 09 15 513 0102

벌크헤드 장착형 하우징
Han F+B-HBM blue
기사 번호: 09 15 513 0301

벌크헤드 장착형 하우징
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
기사 번호: 09 15 503 0901

스크류 장착형 하우징
Han F+B screw-in housing straight-M32
기사 번호: 09 15 503 0102

벌크헤드 장착형 하우징
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
기사 번호: 09 15 503 0301
20 (의 238)