제품 카테고리:
전기차량용 충전 설비
전기차량용 충전 설비
필터
제품 27
Relevance

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
기사 번호: 88 03 508 8888 81A1

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
기사 번호: 88 11 508 0088 81A1

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
기사 번호: 88 03 500 0000 00A1

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
기사 번호: 88 11 500 0000 00A1

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
기사 번호: 88 03 758 8888 81A1

Mode 3
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
기사 번호: 08 96 802 0001 A0

Mode 3
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
기사 번호: 08 96 803 0001 A0

Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
기사 번호: 88 03 750 0000 00A1

Mode 3
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph
기사 번호: 88 11 758 0088 81A1

플러그 홀더
Type-2 plug holder HARTING
기사 번호: 61 13 213 0401 00

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m
기사 번호: 08 96 308 1401 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m
기사 번호: 08 96 308 1407 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 7,0m
기사 번호: 08 96 308 1409 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m
기사 번호: 08 96 308 1601 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m
기사 번호: 08 96 308 1405 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
기사 번호: 08 96 308 1605 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
기사 번호: 08 96 308 1606 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 6,0m
기사 번호: 08 96 308 1607 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 8m
기사 번호: 08 96 308 1611 A0

Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7m
기사 번호: 08 96 308 1609 A0
20 (의 27)