데이터 케이블 설치
안전하고 빠른 데이터 전송을 위해 최고 수준의 안정성과 성능을 보장하는 케이블 어셈블리를 제공합니다.
원형 커넥터 케이블 어셈블리
이더넷 케이블링 솔루션은 산업 환경 전반에 걸쳐 사용할 수 있습니다.
M8 및 M12와 같은 이더넷 케이블링 솔루션은 모든 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. IP 보호, 플러그 보안, 견고성, 내진동성 및 EMC 안전은 여기서 특별한 역할을 합니다. 소니의 D-코딩 케이블 어셈블리는 최대 100Mbps의 전송 속도에 맞게 설계되었습니다. 최대 10Gbps의 전송 속도를 지원하는 애플리케이션의 경우, X-코딩 케이블 어셈블리를 제공합니다. 당사의 케이블 솔루션은 100% 테스트 및 인증을 받았습니다.
네트워크 케이블 어셈블리
구조화된 네트워크 케이블은 데이터를 효율적으로 전송하는 고성능 네트워크의 기반입니다. 케이블을 체계적이고 체계적으로 정리할 수 있어 설치와 유지 관리가 모두 용이합니다. 올바른 케이블을 선택하는 것은 데이터 속도, 범위, 신호 품질에 큰 영향을 미치며 안정적이고 신뢰할 수 있는 통신을 보장합니다.
애플리케이션에 따라 적합한 커넥터도 중요합니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 RJ45 커넥터부터 미래 지향적인 ix Industrial® 인터페이스 및 소형화된 T1 산업용 싱글 페어 이더넷(SPE) 인터페이스에 이르기까지 다양합니다.
Han® 케이블 어셈블리
Han® 커넥터가 포함된 사전 조립된 케이블 어셈블리는 바로 플러그 앤 플레이할 수 있습니다.
Han® 커넥터가 포함된 사전 조립된 케이블 어셈블리는 산업 환경에서 바로 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 이렇게 하면 설치가 간소화되고 시간이 절약되며 설치 오류가 줄어듭니다. 그 결과 비용을 절감하고 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 이러한 케이블 솔루션으로 최대 100Mbps의 전송 속도를 구현할 수 있습니다.
광섬유 케이블 어셈블리
데이터 전송에 광섬유 케이블이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 기술을 통해 장거리에서도 높은 데이터 전송 속도를 구현할 수 있습니다. 이 케이블은 감쇠가 적고 전자기 간섭에 민감하지 않으며 갈바닉 절연을 보장합니다.
데이터 전송에 광섬유 케이블이 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
컨피규레이터
시스템 케이블 구성 도구
사용자 애플리케이션에 적합한 케이블 어셈블리를 빠르고 손쉽게 제작하세요.
하이라이트
제안된 컴포넌트 / 솔루션에 따른 맞춤형 안전
단 48시간 내에 완벽한 자동화 생산 가능
0.2~100m의 케이블 길이