상업용 드론 및 쿼드콥터는 플러그형 드론 암의 이점을 누릴 수 있습니다
산업용 드론을 위한 플러그 & 플레이 솔루션은 효율적인 유지보수 프로세스, 공간 절약형 운송, 높은 확장성(예: 더 무거운 화물 운송)을 지원합니다.
농업은 많은 도전에 직면해 있습니다. 여기에는 점점 더 예측하기 어려워지는 기상 조건과 농업 공정의 탄소 발자국을 개선해야 할 필요성이 포함됩니다. 정밀 농업은 이러한 과제를 해결하고 지속 가능하고 효율적이며 탄력적인 농업을 보장하기 위한 가장 중요한 전략 중 하나입니다.
웹 세미나 | 전기화 및 산업용 드론이 정밀 농업에 기여하는 방법
농업은 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 전동화 도구와 산업용 드론의 지원을 받는 정밀 농업은 지속 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
접이식 암에 비해 운송 공간 절약
접이식 암은 산업용 드론과 쿼드콥터에 널리 사용됩니다. 이를 통해 드론을 어려운 지형에서도 사용할 수 있고 높은 고도까지 도달할 수 있습니다. 접이식 메커니즘 덕분에 드론 암을 빠르고 쉽게 접었다 폈다 할 수 있습니다. 이는 당연히 엄청난 유연성을 제공하지만 드론을 운반할 때 가장 큰 단점이 드러납니다.
접이식 암은 쉽게 연결할 수 없습니다. 접은 상태에서도 드론 또는 쿼드콥터의 크기는 여전히 필요 이상으로 큽니다. 플러그인 암은 여기에서 더 큰 유연성을 제공합니다. ICC 20 드론 암 커넥터를 사용하면 필요에 따라 드론 암을 연결하고 분리할 수 있습니다. 드론의 패키지 크기를 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.
HARTING 연결을 통해 드론 암 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다
더 무거운 짐을 운송할 수 있는 높은 확장성
모듈형 아키텍처와 플랫폼 개념은 높은 기계 유연성을 보장하는 최첨단 기술입니다. 이는 산업용 드론에도 적용됩니다. 더 무거운 짐을 운반하기 위해 드론 암을 추가하고 도구를 변경하는 것은 다양한 작업에 대응하기 위한 일반적인 절차입니다. 플러그인 인터페이스는 필요한 모듈성을 구현하는 데 필수적입니다.
ICC 20 드론 암 커넥터를 통해, HARTING은 농업 공정과 같은 열악한 환경을 위해 특별히 개발된 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 모듈식 산업용 원형 커넥터는 전력, 신호, 데이터 또는 공압을 결합할 수 있는 인서트를 제공합니다. 또한, 검증된 Han® 3A 직사각형 커넥터 시리즈의 모든 인서트를 통합할 수 있습니다.
에너지, 신호 및 데이터 전송을 위한 효율적인 솔루션 - 간단한 Han® C, Han® D® 또는 Han® E 블록부터 USB, RJ45 및 기타 데이터 인터페이스까지 - 을 광범위하게 사용할 수 있습니다. 3A 사이즈 절연체는 새로운 도구가 필요 없는 푸시인 기술과 같은 다양한 연결 기술도 제공합니다. 그 결과 50가지 이상의 다양한 커넥터 인서트 조합이 가능합니다.
간편한 드론 유지보수
업종에 관계없이 높은 시스템 가용성은 성공의 열쇠입니다. 생산 시설의 생산량과 마찬가지로 농업용 드론과 쿼드콥터도 작동이 가능해야만 정밀 농업이 가능합니다. 시스템 장애 후 평균 수리 시간이 짧아야 합니다. 따라서 빠르고 안정적인 문제 해결을 위해서는 유지 관리 프로세스가 효율적이어야 합니다.
하드와이어 드론 암은 산업용 드론의 유지보수에서 금방 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 문제 해결에는 시간이 많이 걸리며 전문가가 연결을 끊어야 하는 경우가 많습니다. 산업용 커넥터는 유선 솔루션에 비해 많은 이점을 제공합니다. 드론 암을 쉽게 꽂았다가 다시 빼서 결함이 있는 암을 교체하거나 다른 변형으로 전환할 수 있습니다.
고객 이점 요약:
운송을 위한 최대 30% 공간 절약, 플러그형 드론 암 지원
플러그 앤 플레이를 통한 효율적인 유지보수 프로세스
더 무거운 하중을 위해 드론 암을 더 추가하는 등 드론 설정의 유연성 향상
간편한 설치와 신속한 도구 교체로 인한 시간 절약
모듈형 드론 암 커넥터 컨셉(최대 50가지 인서트)과 다양한 종단 기술(예: 도구 없이 현장 설치가 가능한 Push-In)로 유연성이 뛰어납니다
HARTING과의 협력으로 얻을 수 있는 부가가치는 매우 간단합니다. 새로운 ICC 20 원형 커넥터는 HARTING이 얼마나 혁신적인지 다시 한 번 입증합니다. ICC 20은 완벽한 모듈형 원형 커넥터입니다. 예를 들어, 새로운 SPE 커넥터는 RJ45 커넥터에 비해 많은 이점을 제공합니다. 또한 다양한 삽입 및 종료 기술을 통해 도구를 쉽게 변경할 수 있습니다.
칼-하인츠 쾨스터스
CEO
제품샘플요청
ICC 20에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.