산업용 커넥터 | Han® Monobloc
모노블록 커넥터는 일체형 삽입형 커넥터입니다. 이 제품은 콤팩트한 형태에서 높은 접점 밀도가 필요한 용도에 이상적이며, 설치가 간편합니다.
인서트부터 후드 및 하우징까지: 새로운 Han® 컨피규레이터를 사용하면 요구 사항에 따라 적합한 조합을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
Han® 컨피규레이터는 커넥터 솔루션을 단계별로 설계하고 맞춤화할 수 있는 직관적인 온라인 도구입니다. 적합한 하우징, 인서트 및 액세서리를 선택하여 애플리케이션 요구 사항을 준수하고 호환성을 보장할 수 있습니다.
요구사항을 정의합니다: 커넥터 유형, 연락처 수, 전송 미디어(전원, 신호, 데이터 등)를 선택합니다.
구성 요소 구성: Han® 포트폴리오에서 하우징, 인서트 및 모듈을 선택합니다.
검증 및 검토: 이 도구는 호환성을 검사하고 구성에 대한 평가 요약을 제공합니다.
다운로드 및 주문: CAD 데이터, 부품 목록 및 문서를 내보내거나 주문을 위해 직접 구성을 전송합니다
레거시 한 구성기
과도기 동안은 이전 Han Configurator를 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 이전 설정 관리자에 저장된 설정은 새 설정 관리자에서 열 수 없으므로 새 설정 관리자를 사용하는 것이 좋습니다.
기존 고전력 커넥터 구성 도구
기존의 고전력 커넥터 구성 도구는 당분간 계속 사용할 수 있습니다. 다만, 기존 구성 도구에서 저장한 설정은 새로운 구성 도구에서 열 수 없으므로, 새로운 구성 도구를 사용하시기를 권장합니다.
다음은 Han® 커넥터 포트폴리오가 제공하는 다양한 기능에 대한 개요를 제공하는 몇 가지 구성 예시입니다.