전기 이동성은 전기 자동차(EV) 및 이러한 차량에 에너지를 공급하기 위한 관련 인프라의 사용을 의미합니다. 여기에는 배터리 전기 자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 및 AC 및 DC 충전소 등 이러한 차량의 운행을 지원하는 기술이 포함됩니다.
경형 전기 자동차
전기 자동차는 이미 여러 측면에서 동급 내연기관 자동차보다 우수합니다. 충전 인프라의 지속적인 확장과 전기 구동 시스템의 지속적인 추가 개발로 이 기술은 계속 발전할 것입니다. HARTING은 광범위한 충전 인프라 포트폴리오와 차량 자체의 다양한 구성요소를 통해 이러한 혁신을 지원합니다.
효율적인 전기 모빌리티를 위한 핵심 기술
전기 자동차 기술은 효율적이고 강력하며 환경 친화적인 주행 경험을 제공하기 위해 함께 작동하는 몇 가지 주요 구성 요소와 시스템을 기반으로 합니다.
전기 모터는 필수 구성 요소로서 배터리의 전기 에너지를 기계 구동 에너지로 변환합니다.
배터리는 전기 모터를 구동하는 데 필요한 전기 에너지를 저장합니다.
충전 시스템을 통해 AC 및 DC 충전 스테이션을 포함한 다양한 인터페이스를 통해 배터리를 충전할 수 있습니다. 여기에는 다양한 충전 유형에 대해 사용 가능한 연결도 포함됩니다(예: AC의 경우: 유형 1, 유형 2 및 NACS, DC의 경우: CCS1, CCS2 및 NACS).
최신 전기 자동차에는 충전소 탐색, 배터리 상태 모니터링, 에너지 분배 최적화 등 다양한 기능을 지원하는 고급 소프트웨어 솔루션이 탑재되어 있습니다.
주제에 대해 자세히 알아보기
HARTING의 전기자동차 솔루션
HARTING은 이 분야에서 광범위한 연결 솔루션을 제공합니다. 여기에는 전 세계적으로 사용 가능한 모든 표준의 AC 충전 케이블과 광범위한 DC 충전 인터페이스 포트폴리오부터 충전소 내 연결 솔루션, 충전 인렛, 고전압 케이블 어셈블리 및 차량 자체의 자석 시스템에 이르기까지 다양한 제품이 포함됩니다. 고객별 과금 솔루션은 포트폴리오를 완성하고 고객에게 최대한의 유연성을 보장합니다.
높은 품질, 지속 가능성 및 신속한 가용성을 갖춘 HARTING은 모빌리티 전환을 위한 이상적인 파트너입니다.
HARTING의 충전 장비
안전하고 빠른 충전은 전기 구동으로 전환하는 데 있어 중요한 초석입니다. 잘 발달된 공공 및 민간 충전 네트워크는 전기 자동차의 수용성을 높이고 모빌리티 전환을 가속화합니다.
HARTING은 직류 또는 교류 충전 애플리케이션을 위한 다양한 제품을 통해 모빌리티 전환을 적극 지원합니다.
공공 및 민간 AC 충전 인프라를 위한 HARTING 모드 3 충전 케이블 및 구성요소는 충전 장치에서 차량으로 효율적인 에너지 전송을 가능하게 합니다.
DC 충전 케이블 및 차량 인렛은 물론, 고속 충전소 내 광범위한 연결 솔루션 포트폴리오를 갖춘 HARTING은 자동차 부문의 전기화를 위한 이상적인 파트너입니다.
HARTING의 솔레노이드 시스템
25년 동안, HARTING은 메카트로닉스 및 연결 기술뿐만 아니라 자동차 엔지니어링 분야의 액추에이터용 솔레노이드 시스템 분야에서 최고의 품질과 혁신 리더십을 고수해 왔습니다.
HARTING은 자동차 및 산업용 시리즈 어플리케이션을 위한 고객별 솔루션을 개발 및 생산합니다. 일반적인 솔레노이드 응용 분야와 특이한 솔레노이드 응용 분야 모두에서 당사의 제품은 신뢰할 수 있는 기능, 높은 품질 및 내구성으로 깊은 인상을 남깁니다.
솔루션에 대해 이야기하고 싶으신가요?
크리스찬 보네
위치: 산업 부문 관리자
- 부서: 산업 부문 관리
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹