전동 자재 취급기란 무엇인가요?
전동 자재 취급 기계는 창고와 생산 시설에서 자재를 이동하고 운반하는 데 사용되는 차량입니다. 전기 모터를 사용하여 추진력을 얻으므로 디젤이나 가솔린 차량보다 조용하고 환경 친화적입니다.
AGV든 전기 지게차든, 전기 자재 취급 기계는 적시 배송과 높은 차량 가용성을 보장하기 위해 매우 짧은 시간 내에 충전해야 합니다. 지속적인 기술 발전으로 새로운 애플리케이션 개념이 등장하고 에너지 인프라에 대한 요구가 증가하고 있습니다. HARTING은 자재 취급 기계를 위한 다양한 솔루션을 제공하며, 지능형 충전 시스템 분야에서도 발전을 주도하고 있습니다.
AGV(무인 운반차), 소형 가이드 운송 시스템, 자율 지게차 또는 기타 자율 주행 장치는 더 이상 미래의 일이 아니라 이미 많은 기업에서 현실이 되었습니다.
활성화합니다:
완전 자동화된 운송
구성 요소의 적시 배송
유연하고 확장 가능한 내부물류의 상품 흐름
제조 및 내부 물류의 상품 흐름이 점점 더 자동화되고 있지만, 전통적인 유인 지게차는 당분간 상품 운송 및 취급에서 지배적인 역할을 유지할 것입니다. 특히 전기 지게차는 저소음 작동과 배기가스 배출 제로로 고성능과 친환경성을 겸비한 제품이기 때문에 더욱 그렇습니다.
배터리 기술의 발전으로 전기 연결 기술 및 관련 충전 인프라에 대한 요구가 점점 더 높아지고 있습니다.
견고한 배터리 커넥터를 통해, HARTING은 차량 내 배터리 저장 시스템을 손쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. 표준화된 충전 인터페이스와 맞춤형 충전 솔루션은 사내 충전 인프라 확장에 기여하고 짧은 충전 시간 덕분에 차량 운행 시간을 크게 늘릴 수 있습니다.
HARTING은 도요타 머티리얼 핸들링과의 긴밀한 협력을 통해, 기술적 성능뿐만 아니라 디자인 측면에서도 깊은 인상을 주는 혁신적인 자재 취급 기계용 충전 솔루션을 개발했습니다: 개발된 충전 커넥터는 차량을 최단 시간 내에 안전하고 효율적으로 충전할 수 있도록 지원하며, 이는 가용성과 충전 시간이 중요한 역할을 하는 내부 물류 분야에서 사용하기에 결정적인 이점입니다.
이 솔루션은 기능, 사용자 편의성, 미적 매력의 성공적인 조합을 증명하는 권위 있는 독일 디자인 어워드 2024에서 수상의 영예를 안았습니다.
관심이 있으신가요? 우리에게 연락 주십시오!
차량을 위한 효율적인 충전 솔루션을 찾고 계신가요? 그렇다면 지금 바로 문의하세요! 우리는 여러분의 문의를 기다리고 있습니다!
위치: 산업 부문 관리자