열악한 환경에서도 유연하고 확장 가능한 원형 커넥터
모듈식 아키텍처와 높은 생산성은 기계 공학 및 로봇 공학에서 성공의 열쇠입니다. 유연하고 안정적인 인터페이스는 길을 닦는 데 필수적입니다.
HARTING의 ICC 20은 산업용 원형 커넥터에 대한 새로운 표준을 제시합니다. 로봇 공학 및 자동화 분야의 드라이브부터 용접 로봇과 같은 에너지 집약적인 애플리케이션까지. 이 설계는 전력, 신호 및 데이터 전송을 위한 효율적인 솔루션을 가능하게 합니다.
사전 조립 및 테스트를 거친 HARTING의 케이블 어셈블리는 또한 공유 생산을 가능하게 함으로써 시간을 절약합니다. 적용 분야는 로봇 공학 및 자동화부터 모바일 기계 및 에너지 그리드 인프라에 이르기까지 다양합니다.
용접 로봇은 공간 절약의 이점
원형 드레스팩과 같이 공간이나 조립 사양이 제한된 애플리케이션에는 원형 커넥터만 허용됩니다. 원통형이라 다루기 쉽습니다. 모듈형 인서트는
HARTING은 사용자가 기계 및 장치에 훨씬 더 높은 전력을 전송할 수 있도록 단극을 포함하도록 ICC 20 시리즈를 확장했습니다. 단일 커넥터로 최대 400A/600V를 전송하므로 무거운 하중을 처리하는 로봇 팔이나 고성능 용접 로봇과 같은 에너지 집약적인 애플리케이션에 적합합니다.
이 옵션은 시중에 나와 있는 다른 솔루션에 비해 주어진 공간에서 최대 20%의 공간 절약과 50%의 전력 절감이 가능합니다. 이를 통해 디자이너는 제한된 공간에서 고성능 솔루션을 제공할 수 있습니다.
싱글 폴 버전의 다른 적용 분야로는 이동식 기계 및
터치 안전 접점이 있는 HARTING ICC 20 단극
신속한 도구 변경으로 생산성 향상
유연성이 뛰어난 생산 라인은 많은 툴 교체가 필요합니다. 공압 공구를 교체하는 등 중간에 수동 단계가 필요한 경우도 있습니다. 새로운 ICC 20은 통합 체크 밸브 덕분에 압력 및 과압을 처리할 수 있습니다. 공압 공구는 과거보다 훨씬 짧은 시간 내에 교체할 수 있어 장치의 가용성을 높일 수 있습니다.
웹 세미나 | 확장 가능한 모듈형 아키텍처와 높은 생산성의 핵심 요소
이 세미나에서는 모듈식 방법, 가치 있는 인터페이스, 디지털 트윈의 역할 등 기계 제조업체의 성공 요인을 살펴봅니다.
좁은 공간에서도 높은 유연성 제공
로봇 애플리케이션은 가능한 한 작은 공간에서 최대한의 유연성을 필요로 하는 경우가 많습니다. ICC 20을 통해, HARTING은 전력, 신호, 데이터 또는 공압을 결합하기 위한 표준 인서트 외에도, 입증된 Han® 3A
이를 통해 전력, 신호 및 데이터 전송에 특히 효율적인 다양한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 간단한 Han® C, Han® D® 또는 Han® E 블록부터 USB, RJ45 및 기타 데이터 인터페이스에 이르기까지 다양합니다. 3A 사이즈 절연체는 도구가 필요 없는 새로운
최대 50개의 다양한 커넥터 삽입으로 유연성 극대화
고객 이점 요약:
단일 인터페이스의 경우 최대 20%의 공간 절약 , 원형 드레스팩에 이상적
주어진 공간에서 최대 50% 더 높은 성능 (예: 고성능 용접의 경우 400A)
미래 지향적: 싱글 페어 이더넷(SPE) 기술의 동인
테스트를 거친 사전 조립형 솔루션으로 비용 절감 공유 생산 가능
간편한 설치와 신속한 도구 교체로 인한 시간 절약
다양한 종단 기술(예: 도구 없이 현장 설치를 위한 푸시인)을 포함한 모듈식 개념(최대 50개의 다양한 인서트)으로 유연성이 뛰어납니다
로봇 공학 및 자동화, 전력망 및 모바일 작업 기계에 적합
과거에는 원형 드레스팩으로 인해 공간 문제가 종종 발생했습니다. 이제 ICC 20을 통해 이러한 요구 사항을 충족하는 유연한 모듈식 솔루션을 갖추게 되었습니다. 또한 진동으로 인해 RJ45 커넥터에 문제가 발생했습니다. 산업 등급의 SPE 통합은 여기에서 상당한 이점을 제공합니다. 또한 400A 접촉 인서트를 사용하면 고성능 용접 공정을 수익성 있게 자동화할 수 있습니다. 다양한 삽입 및 종료 기술을 통해 도구를 쉽게 변경할 수 있습니다.
칼-하인츠 쾨스터스
CEO
효율적인 프로세스를 위한 산업 자동화
엘로텍은 산업용 맞춤형 자동화 솔루션 개발 경험과 최신 기술을 결합합니다. 운영 프로세스의 효율성이 높아지면 안전성이 향상되고 비용이 절감됩니다.
제품샘플요청
ICC 20에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.