High Current Connectors
์ด์ ํ ํ๊ฒฝ์์๋ ํฐ ์ ๋ฅ๋ฅผ ์์ ํ๊ณ ์์ ์ ์ผ๋ก ์ ์กํฉ๋๋ค
HARTING์ ๊ณ ์ ๋ฅ ์ปค๋ฅํฐ๋ ์ต๋ 1400A์ ์ ํฉํ๋ฉฐ, IP65-69 ๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ ๋ฐ ๊ฒฌ๊ณ ํ ๋ค์ด์บ์คํธ ์๋ฃจ๋ฏธ๋ ํ์ฐ์ง์ผ๋ก ์ค์ธ ์ฌ์ฉ์ ์ ํฉํ๋ฉฐ ๋ณ์ ์, ๋ฐฐ์ ์ฅ๋น, ์๋์ง ์ ์ฅ ์์คํ ๋ฐ UPS๋ฅผ ์ฐ๊ฒฐํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. EMC ํน์ฑ๊ณผ ์ ์ ์ ํญ์ด ๋์ ๊ณ ์ ๋ฅ๋ฅผ ์์ ์ ์ผ๋ก ์ ์กํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ปดํฉํธํ๊ณ ์กฐ๋ฆฝ๊ณผ ์ทจ๊ธ์ด ์ฌ์ฐ๋ฉฐ ์๊ฐ๋ฝ ๋ณดํธ, ์ฝ๋ฉ ๋ฑ์ผ๋ก ์์ ์ฑ์ ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค.
์๊ฒฉํ ์ฒ ๋ ํ์ค ์ค์
IEC/EN 61373 ๋ด์ง๋/๋ด์ถฉ๊ฒฉ์ฑ
EN 50124-1 ๊ณต๊ธฐ/์ฐ๋ฉด ๊ฑฐ๋ฆฌ
EN 60137 AC1000V ์ด์ ์ฐ ๋ถ์ฑ
Hanยฎ HPR HPTC
์ต๋ 1400A์ ๊ณ ์ ๋ฅ ์ฐ๊ฒฐ์ฉ ์ปค๋ฅํฐ
๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ: IP65/67 ๋๋ IP66/68
์ต๋ 1400A์ ์ ๋ฅ์ 4800V์ ์ต๋ ์ ์์ ์ง์ํฉ๋๋ค
์์ถ/ํ ์ดํ ์๋ 360ยฐ ์ฐจํ
Easy assembly. ์ผ์ด๋ธ ์ชฝ์ ์ ์ ์ ํฌ๋ฆผํํ๊ณ ์ ์ฐ์ฒด๋ฅผ ์ฝ์ ํ ๋ค์ ๋ฎ๊ฐ๋ฅผ ๋ซ์ผ๋ฉด ๋ฉ๋๋ค.
์ฝ๋ฉ ํ์ 16๊ฐ์ง ์ฝ๋ฉ ์ต์ ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์๋ชป๋ ์ง์ง๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐฉ์งํฉ๋๋ค.
๊ณ ์ ์ ์ ํญ ๋ฐ EMC ํน์ฑ
Hanยฎ HPR VarioShell
์ต๋ 650A x 6๊ทน
๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ: IP66/67/68/69
์ต๋ 650A์ ์ ๋ฅ์ 4800V์ ์ต๋ ์ ์์ ์ง์ํฉ๋๋ค
๋ชจ๋์ ๊ตฌ์ฑ๋ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. ์ ์, ์ ํธ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ธฐ์กด ๋ชจ๋๊ณผ ์์ ๋กญ๊ฒ ๊ฒฐํฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
์๊ณ ์ปดํฉํธํ ์ฐ๊ฒฐ
๊ฐํธํ ์กฐ๋ฆฝ๊ณผ ์ทจ๊ธ์ ์ํ ํฌํผ์ค ํ์ฐ์ง
Hanยฎ HPR Y-๋ธ๋์น
๊ณ ์ ๋ฅ ๋ถ๋ฐฐ์ฉ ์ปค๋ฅํฐ
์ปค๋ฅํฐ ๋ด์์ ๋ถ๊ธฐ๋ฉ๋๋ค:
650A 3๊ทน โ 350A 6๊ทน
๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ: IP65/68/69/X9K
์ฌ์ด์ฆ 48B
Hanยฎ HPR ์ฑ๊ธ ํด
์ต๋ 650A๋ฅผ ์ง์ํ๋ ๊ณ ์ ๋ฅ ์ฑ๊ธ ์ฝ์ด ์ปค๋ฅํฐ
์ต๋ 650A ๋ฐ AC/DC 4000V ์ง์
๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ: IP 68/69
์ฑ๊ธ ์ฝ์ด๋ก ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๋ฌด๊ฒ ๊ฐ์
๊ธฐ์กด HC ๋ชจ๋ํ ์ ์ ์ฌ์ฉ
Hanยฎ HPR VarioShell ํ์ฐ์ง๊ณผ๋ ๊ฒฐํฉ ๊ฐ๋ฅ
Hanยฎ HPR ํ์ฐ์ง ๋ฐ ํยฎ HC ๋ชจ๋ํ ์ธ์ํธ
์ต๋ 650A, ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ์ ๋ง๋ ํฌ๊ธฐ์ ํ ์๋ฅผ ์ ํํ์ธ์
๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ IP65 / 68 / 69K, ๋์ฌ ์ ๊ธ ์ฅ์น
ํ์ค ํ์ฐ์ง ํฌ๊ธฐ 6 B, 16 B, 24 B
๊ณ ์ ๋ฅ HC ๋ชจ๋์ ์ ์
250A/2000V x 4ํ
350A/2000V x 1 / 2 / 3ํ
650A/4000V x 1 / 2ํ
๋ ๋ง์ ํ ์ ๋ฐ ํฌ๊ธฐ ํ์ฅ ๋ฒ์ ์ ๊ณต
Hanยฎ S ์ ๋ฉด ์ปค๋ฅํฐ
์๋์ง ์ ์ฅ ์์คํ ์ ๊ฒฝ์ฐ ์ต๋ 200A๋ฅผ ์ง์ํฉ๋๋ค
์์ฌ์ด ์์คํ ์ ์ ์ฉ๋ ํ์ฅ ๋ฐ ๋ณ๊ฒฝ
์ค๋ชฐ ์ต๊ธ ํ์ , ๊ฒฐํฉ ์ 360ยฐ ํ์ ๊ฐ๋ฅ
๊ณ ์ ๋ ฅ ํธํ: 200A/1500V
๊ฒฝ๋ ํด๋ฆฌ์๋ฏธ๋ ์์ฌ, ๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ IP40
UL1973, UL9540 ๋ฐ UL4128 ์ค์
์๋ ์์คํ ์ฉ ๋ํน ์ปค๋ฅํฐ
๋ธ๋ผ์ธ๋ ๊ฒฐํฉ ๋ฐ ์๋ ์ฐ๊ฒฐ/๋ถ๋ฆฌ ๊ฐ๋ฅ
Han-Modularยฎ ๋ชจ๋์ ์ฌ์ฉํ๋ฉด ์ต๋ 300A์ ์ ๋ ฅ, ์ ํธ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ์ฐํ๊ฒ ์กฐํฉํ ์ ์์ต๋๋ค
10,000ํ ๊ฒฐํฉ ์ฃผ๊ธฐ ์ง์
๋์ ํ๋กํ ๋ฉ์ปค๋์ฆ ยฑ2mm
Power Distribution Units
๋ฐ์ดํฐ ์ผํฐ PDU์ฉ ์ฐ๊ฒฐ
๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํฐ ์ผํฐ ํ์ค(OCP)์ ์ํด ํ์คํ๋์์ต๋๋ค
40A/70A ๋ฐ ์ต๋ 1000V ์ ์ ๊ณต๊ธ ์ฅ์น๋ฅผ ๊ฐ์ถ Han-Ecoยฎ ํ์ฐ์ง ๋ฐ ๋ชจ๋
์ปค๋ฅํฐ์ ์ฐ๊ฒฐ๋ก ๊ณต๊ฐ์ ์ ์ฝํ๊ณ ์ค์น ๋ฐ ์ ์ง๋ณด์๊ฐ ๋ ์ฌ์์ง๋๋ค
์ผ์ด๋ธ ๊ธธ์ด๋ฅผ ์์ ๋กญ๊ฒ ์ค์ ํ ์ ์์ต๋๋ค