HARTING은 전해조용 안정적인 전원 공급 및 공정 모니터링을 가능하게 하는 광범위한 제품을 제공합니다. HPR 커넥터 포트폴리오와 HPTC(고성능 변압기 커넥터) 고전류 커넥터는 변압기, 정류기 및 전기분해 스택 간의 안전하고 효율적인 전력 전송을 보장합니다. HARTING 제품의 모듈식 설계를 통해, 고객은 솔루션을 유연하게 설계하고 생산을 쉽게 확장할 수 있습니다.
또한 M12 원형 커넥터는 압력 센서의 안정적인 연결을 보장하며, Han® 커넥터는 위험한 환경에서 스위치 박스를 메인 제어 캐비닛에 안전하게 연결할 수 있도록 해줍니다.
수소 생산
수소 생산은 지속 가능한 에너지 미래로 가는 핵심 단계입니다. HARTING 구성품은 전해조 스케일링에 결정적인 역할을 합니다. 당사는 수소 생산의 특정 요구 사항을 충족하는 연결 솔루션을 제공하고 고객의 애플리케이션에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발합니다.
수소는 다양한 방법으로 생산할 수 있으며, 전기분해가 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 전기분해에서는 전류를 이용해 물을 수소와 산소로 분리합니다. 이 공정은 풍력, 태양광, 수력 등 재생 가능한 에너지원으로 구동할 수 있어 환경 친화적이고 지속 가능합니다. 이를 그린 수소라고 합니다.
HARTING은 전기분해 플랜트의 통합 및 운영에 필수적인 강력한 연결 솔루션으로 이러한 개발을 지원합니다. 필요한 기술을 제공함으로써 에너지 운반체로서 수소를 보다 효율적으로 사용하는 데 기여하고, 이를 통해 '완전 전기 사회'에 크게 기여하고 있습니다. 당사의 연결 솔루션은 전해조의 모듈식 아키텍처에 완벽하게 맞춰져 있어 유연하고 쉽게 확장할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 신속하게 설치 및 유지보수(플러그 앤 플레이)가 가능합니다.
다른 생산 방법으로는 천연가스에서 수소를 얻는 메탄 증기 개질(SMR)이 있습니다. 바이오매스 가스화는 유기물을 수소로 변환합니다. 기술 발전으로 이러한 모든 생산 방식이 점점 더 효율적이고 비용 효율적으로 바뀌고 있습니다.
수소 기술의 장점은 다양하며 지속 가능한 에너지의 미래를 위한 큰 잠재력을 제공합니다. 가장 중요한 장점은 다음과 같습니다:
당사의 전문성
수소 전기분해기
이것이 바로 HARTING 제품과 솔루션이 수소 생산에 도움을 주는 방식입니다. 여기에서 애플리케이션 가능성을 알아보세요:
전해조용 효율적인 전원 공급 장치
물을 수소와 산소로 분리하는 전해조에서 스택이 최적의 기능을 발휘하려면 정밀한 전원 공급이 필수적입니다. HARTING은 신뢰할 수 있고 손실이 적은 전력 전송을 보장하는 HPR 커넥터 및 HPTC 고전류 연결과 같은 혁신적인 솔루션을 공급합니다. 이러한 구성 요소는 변압기와 인버터를 전기 분해 스택에 원활하게 연결하여 전류를 필요한 매개변수에 맞게 정밀하게 조정합니다. 견고한 모듈식 설계의 HARTING 제품을 통해, 고객은 솔루션을 유연하게 맞춤화하고 생산을 쉽게 확장할 수 있습니다. 설치 시 커넥터를 조립하기만 하면 모듈이 연결되므로 프로세스가 훨씬 쉬워집니다. HARTING 연결은 산업용 애플리케이션에 이상적이며 최대의 효율성, 내구성 및 손쉬운 유지보수를 제공합니다. HARTING은 지속 가능하고 경제적인 수소 생산을 위한 완벽한 기반을 조성합니다.
폭발로부터 최대한의 보호
수소 생산과 같이 폭발 가능성이 있는 환경에서는 안정적이고 안전한 연결이 매우 중요합니다. HARTING은 위험한 환경에서 사용하도록 특별히 설계된 다양한 Han® 커넥터를 제공합니다. 이 견고한 커넥터는 전기분해 스택에 장착된 제어 박스를 메인 제어 캐비닛에 연결합니다. 극한의 조건에서도 전력과 신호를 안전하게 전송할 수 있습니다. Han® Ex 커넥터는 폭발로부터 최대한의 보호 기능을 제공하므로 폭발 가능성이 있는 환경에서 안전하게 작동하는 데 이상적입니다. 높은 견고성과 간편한 취급으로 가장 까다로운 환경에서도 전체 전기분해 플랜트의 효율성과 안전성을 지원합니다.
압력, 온도 및 밸브 위치에 대한 안전한 연결
센서는 전해조의 작동 파라미터를 안정적으로 모니터링하고 안전을 보장함으로써 전해조 공정에서 중요한 역할을 합니다. HARTING은 이를 위해, 센서와 제어 기술 간의 안전하고 안정적인 연결을 가능하게 하는 견고한 원형 커넥터를 제공합니다. 원형 커넥터는 작고 견고하며 산업 환경을 위해 특별히 개발되어 고온, 습도 및 기계적 부하와 같은 까다로운 조건에 이상적입니다. 따라서, HARTING은 정밀한 공정 모니터링을 지원하고 수소 생산에서 최대의 효율성과 안전성을 보장합니다.
관심이 있으신가요? 우리에게 연락 주십시오!
전해조 계획 또는 제조에 관여하고 있으며 신뢰할 수 있는 연결 솔루션을 찾고 있다면 당사에 문의해 주세요!
수소 뉴스
담당자
보 왕
위치: 산업 부문 관리자
- 부서: 산업 부문 관리 에너지
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹