효율적인 프로세스를 위한 산업 자동화
엘로텍은 산업용 맞춤형 자동화 솔루션 개발 경험과 최신 기술을 결합합니다. 운영 프로세스의 효율성이 높아지면 안전성이 향상되고 비용이 절감됩니다.
일관성 없는 산업 프로세스는 기업에게 큰 과제를 안겨줍니다. 독일의 가족 소유 기업인 ELROTEC은 자동화를 위한 맞춤형 로봇 및 물류 솔루션으로 고객을 지원합니다. 개별 작업 단계부터 전체 프로세스 체인까지. HARTING과의 파트너십을 통해, 이 회사는 시장에서의 장기적인 성공을 보장합니다.
웹 세미나 | 확장 가능한 모듈형 아키텍처와 높은 생산성의 핵심 요소
이 세미나에서는 모듈식 방법, 가치 있는 인터페이스, 디지털 트윈의 역할 등 기계 제조업체의 성공 요인을 살펴봅니다.
수익성 있는 프로세스 자동화
다양한 산업 분야에서 다년간의 경험을 쌓은 엘로텍의 특징은 탄탄한 전문성을 보장한다는 것입니다. 대기업은 물론 중견 및 개인 기업도 고객으로 확보하고 있어 다양한 프로젝트를 실현할 수 있습니다. 유연성과 개성에 중점을 두어 모든 규모의 프로젝트를 성공적으로 실현할 수 있습니다.
또한 엘로텍은 브레멘 생산 및 물류 연구소 등에서 연구를 수행하며 최신 과학적 연구 결과를 활용하여 혁신적인 솔루션을 개발하고 기술 발전을 주도하고 있습니다.
동영상의 인상
로봇을 통한 효율적인 운영 프로세스
자동화 및 로봇 솔루션에 대한 개별 고객의 요구 사항은 산업의 다양한 적용 분야만큼이나 다양합니다. 기업들은 생산량을 늘리고 리소스 사용을 최적화하기 위해 끊임없이 노력하고 있기 때문에 효율적인 운영 프로세스에 중점을 두고 있습니다. 숙련된 노동력이 부족하고 단조로운 작업의 특성상 오류가 발생하기 쉽기 때문에 경제적 손실을 피하기 위해서는 이러한 작업이 필요합니다.
엘로텍은 매일 고객의 요구를 충족하기 위해 안정적이고 유지보수가 거의 필요 없는 장기적인 솔루션을 개발해야 하는 과제에 직면하고 있습니다.
국제 시장에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 개별 공정 단계는 물론 전체 공정 체인에 대한 최적의 기술 솔루션을 찾아 맞춤형 접근 방식을 지원합니다. 시스템과 로봇의 목표 수정을 통해 비즈니스 환경에 원활하게 통합할 수 있으므로 기존 시스템에 원활하게 구현할 수 있습니다.
이를 통해 장기적으로 프로세스를 수익성 있게 자동화하고 최적화하여 생산성을 높일 뿐만 아니라 기업의 경쟁력에도 기여할 수 있습니다.
로봇 드레스팩의 유연한 디자인
안정적인 자동화 프로세스를 보장하려면 견고하고 효율적인 구성 요소를 사용하는 것이 중요합니다. 엘로텍은 자동화 솔루션을 전체 운영 프로세스에 원활하게 통합하는 것을 전문으로 합니다. 신뢰할 수 있는 산업용 커넥터를 사용하면 시스템 통합업체가 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
전력, 신호 및 데이터 전송을 위한 효율적인 솔루션이 설계되어 있습니다. 드라이브,
엘로텍의 전무이사 칼-하인츠 쾨스터스는 HARTING과 같은 파트너 및 공급업체와의 장기적인 협력이 시장에서 장기적인 성공을 달성하고 경쟁력을 유지하는 데 결정적인 요소임을 확신하고 있습니다.
열악한 환경에서도 유연하고 확장 가능한 원형 커넥터
모듈식 아키텍처와 높은 생산성은 기계 공학 및 로봇 공학에서 성공의 열쇠입니다. 유연하고 안정적인 인터페이스는 길을 닦는 데 필수적입니다.
고객 이점 요약:
기존 시스템에 원활하게 적용할 수 있는 고품질 산업용 커넥터를 통한 유연한 통합
열악한 작동 조건에 맞게 설계된 견고한 커넥터로 높은 신뢰성 및 낮은 유지보수 비용 제공
엄격한 산업 표준을 준수하는 검증된 커넥터 품질로 공정 신뢰성 향상
자동화 기술의 다양한 애플리케이션을 위한 커넥터의 다용도 사용
간단한 설치와 빠른 도구 교체로 시간 절약
과거에는 원형 드레스팩으로 인해 공간 문제가 종종 발생했습니다. 이제 ICC 20을 통해 이러한 요구 사항을 충족하는 유연한 모듈식 솔루션을 갖추게 되었습니다. 또한 진동으로 인해 RJ45 커넥터에 문제가 발생했습니다. 산업 등급의 SPE 통합은 여기에서 상당한 이점을 제공합니다. 또한 400A 접촉 인서트를 사용하면 고성능 용접 공정을 수익성 있게 자동화할 수 있습니다. 다양한 삽입 및 종료 기술을 통해 도구를 쉽게 변경할 수 있습니다.
칼-하인츠 쾨스터스
CEO