2. 통합 관리 시스템(IMS)

통합 관리 시스템(IMS)

당사의 통합 관리 시스템(IMS)은 품질, 환경 및 안전 관리를 명확하고 인증된 체계로 통합하여 추적 가능한 프로세스와 측정 가능한 결과를 보장합니다.


2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg

시스템 품질


하팅 테크놀로지 그룹은 사람을 위한 기술로 미래를 만들어가고자 합니다. 우리의 일상 업무는 이 목표를 달성하기 위한 다양한 프로세스로 이루어지며, 품질, 환경 의식, 지속 가능성 및 안전 분야에서 최고 수준의 기준을 보장합니다. 당연히 고객의 요구 사항도 고려합니다.

통합 관리 시스템(IMS)을 통해 프로세스를 목표에 맞춰 체계적으로 운영합니다. 모든 프로세스에 대한 포괄적인 관점을 통해 투명성을 확보합니다.

»

"회사 내 개별 프로세스를 평가하는 것은 퍼즐의 개별 조각을 보는 것과 같아서 전체적인 그림이 완전히 다르게 보일 수 있습니다! 그렇기 때문에 우리는 통합 관리 시스템을 갖추고 있으며, 이를 핵심 관리 과제로 삼고 있습니다."

필립 하팅

필립 하팅

이사회 의장

6가지 IMS 주제가 포함된 서클 인포그래픽

여러 측면, 하나의 시스템: 통합 관리 시스템은 품질, 기업의 사회적 책임(CSR), 환경 및 안전 프로세스를 보장합니다.

당사의 IMS는 모든 중요한 관리 프로세스를 하나의 시스템으로 연결하고 관련 표준을 인증서 형태로 하나의 구조로 연결합니다. 독립적인 기관에서 정기적으로 감사를 받고, 프로세스를 추적할 수 있으며, 결과를 측정할 수 있습니다.

직원들에게 일상 업무에 대한 지침과 방향을 제시하고 업무 중복을 방지하며 시너지를 창출합니다. 이러한 방식으로 기술 그룹이 내부 및 외부 요구 사항을 체계적으로 충족하는 데 도움이 됩니다.

이를 통해 우리는 항상 고객의 요구와 직원 및 환경의 이익에 부합하는 방향으로 나아가고 있습니다.

CSR 인증서

통합 관리 시스템용 인증서

통합 관리 시스템의 모든 인증서를 한눈에 확인하세요.


인증서를 PDF로 보기
스테판 미델캄프

스테판 미들캠프 박사 (Dr. Stephan Middelkamp)

위치: 품질 총괄 관리자 & 기술

  • 부서: SSU QT
  • 회사: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보