품질 - 평생 동안!
하팅 커넥터는 전 세계 어디에서나 그 가치를 인정받고 있습니다. 인도, 브라질, 덴마크 등 어디에서든 공통점은 바로 우리의 품질 기준입니다. 이는 에스펠캄프와 주하이 소재 기업 기술 서비스(CTS)의 독립적인 시험 및 검사 시설을 통해 보장됩니다. 고객이 제품과 솔루션을 사용하기 전에 반드시 당사 시험실에서 광범위한 품질 테스트를 통과해야 합니다.
이러한 요구사항은 국제 표준을 기반으로 하며, 고객 요구사항, 다년간의 시장 경험 및 신뢰성 연구를 바탕으로 한 하팅 특유의 요구사항으로 보완됩니다. 하팅 그룹의 품질 기준은 납품으로 끝나지 않기 때문입니다. 일상적인 사용 환경에서도 그 가치를 입증해야 합니다.
HARTING 기업 기술 서비스(CTS)의 목표:
측정 및 테스트 기술과 기술 전문 지식을 종합적으로 제공하여 공정 및 제품의 효율적인 품질 검증을 지원합니다.
개발 단계의 초기 참여와 사업부별 지원을 통해 제품을 신속하게 시장에 출시할 수 있습니다.
HARTING 테크놀로지 그룹의 국제 테스트 설비의 품질 보장.
고객에게 지식 전달 및 프레젠테이션을 통한 기술 커뮤니케이션 및 마케팅 지원.
당사 내부 하팅 실험실의 장점: 당사의 테스트 전문성 외에도, 당사는 제품과 그 시장 적용 분야를 잘 알고 있습니다. 이를 통해 다양한 테스트 요구 사항에 대한 전문적인 조언을 제공할 수 있습니다.
스테판 미델캄프
품질 총괄 관리자 & 기술
테스트 스펙트럼
제품 출시, 프로세스 및 제품의 효과적인 검증
구성 요소 분석 및 측정을 위한 컴퓨터 단층 촬영 Dimensionelle
치수 측정 기술 (2D, 3D 좌표 측정)
표면 및 재료 분석: 광학 현미경, X-선 형광 분석, 소성 분석, 주사 전자 현미경(EDX), 집속 이온 빔(FIB) 분석
마이크로 전자 기계 시스템에 대한 치수, 전기, 기계 및 신뢰성 조사
부식 테스트, IP 테스트, 기후 테스트
전기 테스트, 기계적 테스트
기후 및 전기 부하를 이용한 진동 테스트
광섬유 구성 요소 및 시스템 테스트
전자파 적합성 (EMC-간섭 방출, EMC-간섭 내성)
신호 무결성 (시간 및 주파수 영역에서의 분석)
스트립 조명 스캔
다양한 테스트 및 검사 장비
독일 에스펠캄프에 위치한 테스트 실험실
dIN EN ISO/IEC 17025: 2018에 따라 DAkkS의 인증을 받았습니다
테스트 범위에는 전기, 기계 및 기본 환경 테스트, 전자기계 부품의 EMC 및 RF 테스트, 광케이블 테스트, 1차원, 2차원 및 3차원 길이 측정이 포함됩니다.
인증은 인증서 부록 D-PL-12148-01-00에 나열된 인증 범위에만 적용됩니다.
인증서
현재의 유연한 인증 범위는 여기에서 확인하실 수 있습니다:현재 범위 또한 UL은 클라이언트 테스트 데이터 프로그램의 일환으로, VDE는 TDAP(
클라이언트 테스트 데이터 프로그램 )의 일환으로 레벨 2의 인증을 받았습니다VDE 인증서
중국 주하이의 테스트 실험실
는 ISO/IEC 17025: 2017에 따라 중국 국가 인증 서비스(CNAS)의 인증을 받았습니다.
테스트 및 실험실용 인증서
테스트 절차 및 실험실 서비스에 대한 관리 시스템 인증서를 확인하세요.