품질 보증
소니의 주장: 타협하지 않는 고품질, 그러나 유연한 품질
표준을 정합니다. Han®(= HARTING 규격)은 1956년 특허를 획득하고 1957년 공식적으로 상표로 등록되었으며, 이 젊은 회사의 가장 성공적인 제품이 되었습니다.
HARTING의 품질 주장은 Han® 커넥터를 통해 가장 잘 설명됩니다. 유연하고 견고하며 사용하기 쉽고 내구성이 뛰어나며 여러 가지 뛰어난 기능이 결합되어 있습니다. 이 모든 것은 1956년부터 시행되고 있습니다.
Han®은 'HARTING 규범'의 약자로, 고객의 니즈와 요구사항에 부합하는 일관된 품질을 의미합니다. 품질에 대한 이해:
제품부터 프로세스까지 모든 것을 다룹니다
개별 구성 요소와 시스템 솔루션 포함
아이디어는 물론 애프터서비스까지 포함한다
당사에 있어, HARTING 품질은 고객 혜택과 부가가치를 지속적으로 개선하는 것을 의미합니다. 매일 새로워집니다.
사람이 품질을 결정합니다: 성공의 문화
품질은 동기를 부여하고 헌신하는 직원들의 결과입니다. 그렇기 때문에 개발과 생산, 영업에 이르는 모든 활동과 프로세스에서 모두가 자신의 업무를 개선하는 데 기여하는 문화를 중요하게 생각합니다. 이를 위한 가장 좋은 토대는 직원 교육입니다. 따라서 이러한 태도를 실천하고 직원들이 뛰어난 성과를 달성하도록 동기를 부여하는 것이 관리자의 필수 임무라고 생각합니다.
최고의 품질을 위한 HARTING의 최고의 마음.
최적의 고객 혜택을 향한 길을 정의하는 프로세스
명확하고 효과적인 프로세스가 있기 때문에 목표를 달성할 수 있습니다. 글로벌 표준은 전 세계 고객이 어떤 제품을 사용하든 항상 최고 품질의 혜택을 누릴 수 있도록 보장합니다. 이는 글로벌 프레임워크를 제공하고 효율적이고 표준화된 도구의 구현을 가능하게 합니다.
1991년부터, HARTING 테크놀로지 그룹은 ISO 9001 가이드라인에 따라 운영되고 있습니다. 이 독립적인 인증을 통해 당사는 관리 시스템 표준의 기본 요구 사항을 충족하고 있음을 보장합니다.
통합 관리 시스템용 인증서
통합 관리 시스템의 모든 인증서를 한눈에 확인하세요.
스테판 미들캠프 박사 (Dr. Stephan Middelkamp)
위치: 품질 총괄 관리자 & 기술
- 부서: SSU QT
- 회사: HARTING Stiftung & Co. KG