2. 조선업을 위한 안정적인 연결

조선업을 위한 안정적인 연결

HARTING 제품은 최신 표준에 따라 제조됩니다. 해양 산업의 경우, DNV GL 그룹은 부품의 테스트를 검사하는 선도적인 선급 협회입니다.


HARTING @ KORMARINE 2023.jpg

산업 부문 - 해양/조선업


조선 산업에서 인터페이스에 대한 요구 사항은 매우 다양합니다. 중요한 환경적 요인으로는 진동, 염분 및 전자기 적합성(EMC)이 있습니다. HARTING은 이러한 요건을 충족하는 적합한 산업용 커넥터를 제공합니다. 견고하고 컴팩트한 설계를 통해, 안전하고 간편한 설치를 보장합니다.

HARTING | 표준화 분야 강자
HARTING 제품은 최신 표준에 따라 제조됩니다. 해양 산업의 경우, DNV GL 그룹은 구성 요소의 테스트를 검사하는 선도적인 선급협회입니다. HARTING 이더넷 스위치는 DNV 선박 승인을 받았으며, 다양한 온도, 공기 습도 수준, 진동 및 선상 EMC 방사선 환경에서 테스트를 거쳤습니다. HARTING 커넥터의 허용 적용 범위는 기계실에서 마스트까지 확장됩니다. 또한, 새로운 HARTING 홀 효과 전류 센서는 선상 사용에 대한 인증을 받았습니다.



kormarine2023_logo_1.png.coredownload.589889924.png

조선 산업분야 인터페이스의 요구사항은 매우 다양합니다. 중요한 환경 요소로는 진동, 염분 및 전자파 적합성(EMC) 등이 있습니다. HARTING 은 이러한 요구사항을 충족하는 최적의 산업용 커넥터를 제공합니다. 이는 견고한 소형 설계로 안전하고 손쉬운 설치를 보장합니다.
HARTING 은 전시회에서 “조선 산업을 위한 HARTING” 솔루션을 소개할 예정입니다. 귀사의 비즈니스 데이터, 신호, 전원 지원을 위한 강력한 커넥티비티를 고객 여러분께 시연해드릴 것입니다.

  • 행사 일자:

    2023년 10월 24일(화)~27일(금)

  • 전시 시간:

    10월 24일~26일 (10:00 ~ 17:00)
    10월 27일 (10:00 ~ 16:00)

  • 전시 장소:

    ​​​​BEXCO 전시 센터 I & II

  • 장소:

    BEXCO, 부산

  • HARTING 부스 번호:

    4P07, Hall 4

조선 분야를 위한 신뢰성 있는 연결장치

제품 하이라이트


HARTING for shipbuilding industry.jpg

조선 산업 브로셔

HARTING 테크놀로지 그룹은 전기, 전자 및 광학 연결, 전송 및 네트워킹뿐 아니라 제조, 메카트로닉스 및 소프트웨어 제작 분야 숙련된 기술을 보유하고 있습니다. HARTING 그룹은 이를 활용하여 에너지 및 데이터 전송에 적합한 커넥터와 같은 제품 및 맞춤형 솔루션들을 개발합니다. HARTING은 통신 네트워크 인프라에 적합한, 광범위한 맞춤형 제품들을 제공하고 있습니다.

브로셔 보기

개방형 데크

Han HPR 24 EasyCon.jpg

Han® HPR 24 EasyCon

  • 높은 EMC 요건 충족을 위한 후드/하우징

  • 분리형 후드 및 표면 실장 하우징으로 인한 손쉬운 조립

  • 분리형 조립 패널로 인한 다수의 조립 가능성

  • 후드 및 표면 실장 하우징에서 PE 단말 외부 결선 가능

  • 운송 부문을 위한 이상적 모터/드라이브 커넥터

  • 차폐 케이블 스크리닝 브레이드 (screening braid) 에 의한 시각적으로 확인가능한 안전한 연결방법

Han® HPR 고성능 변압기 커넥터(HPTC)

Han Eco B Outdoor.png

Han-Eco® B Outdoor

  • Han-Modular® 포트폴리오의 표준 인서트 및 모듈에 적합

  • Han® B 시리즈의 모든 금속 후드 및 하우징과 결합 호환가능

  • 대량 장착 하우징의 후면 조립을 위해 더 큰 패널 절단도 가능

Han-Eco® B 플라스틱 하우징

M12 PushPull.png

M12 PushPull

PushPull 잠금장치로 자동화 부문 원형 커넥터의 연결이 간소화되어 조립시간이 80% 절약됩니다. IEC 표준규격 61076-2-010에 단일한 시장 표준제품을 위한 모든 M12 PushPull 연동장치가 정의되어 있습니다.

M12

Han INOX.png

Han-INOX®

  • 화학물질 및 다른 공격적 영향요인에 대해 특히 내성 있음

  • 전체 고품질 스테인리스 스틸로 제작

  • 부식에 대한 저항성이 뛰어남

  • IP67 보호 등급

열악한 환경을 위한 새로운 커넥티비티 솔루션

Cable harnessing.png

케이블 하네스 (Cable harnessing)

케이블 하네스의 효율적 사전 조립은 시간과 비용 절약을 가능하게 합니다.

효율적인 케이블 하니스 사전 조립으로 시간 및 비용 절감

Han M.png

Han® M

  • 뛰어난 내부식성의 금속 후드 및 하우징

  • 고품질 스테인리스 스틸로 제작된 잠금 레버

  • IP65 / IP66 / IP67

Han® M

Han Com.png

Han-Com®

  • 신호와 전원이 하나의 절연체에 결합

  • 최대 690 V / 100 A 전원 범위

  • 최대 400 V / 16 A 제어 범위

  • 다양한 단말결선 기술에 사용 가능

  • Han® C, Han D®, Han E® 및 FO 접점에 사용

종료 기술

조타실

har port.png

har-port

HARTING 은 har-port 를 적용함으로써 사용자에게 이더넷, USB, 비디오 및 오디오 신호에 적합한 모든 서비스 인터페이스를 제공합니다.

har-port

Han-Modular® Docking frame.png

Han-Modular® 도킹 프레임

  • 서랍 시스템을 위한 블라인드 체결 커넥터 시스템

  • 선도적 센터링 시스템 채택으로 +/- 2 mm의 허용 오차 보상

  • 매우 뛰어난 기계적 견고성

  • HMC 컴포넌트와 호환 가능하며, 10,000회 체결 주기 지원

에너지 저장을 위한 Han-Modular® 도킹 프레임

har speed M12.png

har-speed M12

  • HARAX®연결 테크놀로지

  • 압착 단말결선

  • 나사 단말결선

har-speed M12

ix Industrial.png

ix Industrial®

작고 상당히 견고하다 - HARTING ix Industrial® 는 향후 Industry 4.0 및 IoT로 발생할 새로운 도전과제에 대한 우리의 해법입니다.

발견하기

mini PushPull ix.png

mini PushPull ix

사용이 손쉽고, 보호 기능이 뛰어나고 상당히 콤팩트하다 – HARTING 테크놀로지 그룹은 검증된 PushPull 커넥터 시리즈를 확장해 나가고 있습니다. 신형 Mini PushPull 제품은 방수 방진 기능이 뛰어난 버전의 ix Industrial® 기가비트 이더넷 인터페이스입니다.

더 알아 보시려면...

RJ45.png

RJ45 Industrial

모든 이더넷 네트워크 설치자에 바라는 사항 중 가장 중요한 것은 네트워크 인프라의 손쉽고 빠른 조립입니다. 산업용 네트워크를 위한 기존의 RJ 45 솔루션에서 케이블 준비 및 연결에 소요되는 시간을 각각 50% 절약할 수 있습니다. 당사의 새로운 RJ Industrial® Multifeature를 사용하면 내장 커팅 도구가 장착된 절대적으로 견고하고 신뢰성 있는 커넥터를 얻을 수 있습니다. 이 경우, 약 25% 의 조립 시간이 절약됩니다.

RJ45 커넥터

Header eCon 3000.png

Ha-VIS eCon 3000

또한, 슬림한 스위치 설계 덕분에 매우 높은 패킹 밀도로 캐리어 레일에 장착할 수 있습니다.

이더넷 스위치 및 네트워크 컴포넌트를 위한 5년 서비스 패지지

Han E  Han ES ES Press ESS EE EEE for up to 16 A capacity.png

Han® ES Press

해당 인서트는 현재 공구 없이 가능한 신속한 단말결선 기술을 제공합니다. 게다가, 사용자는 커넥터에서 직접 플러그인 점퍼를 장착하여 빠르고 손쉽게 접점을 연결할 수 있습니다.

Han® ES Press에 대해 더 알아봅시다

Han Modular im Einsatz.jpg

Han-Modular®

모듈형 커넥터 시리즈 - 전원, 신호, 데이터 및 공압을 하나의 독특한 인터페이스로 통합합니다.

Han-Modular®

엔진 룸

Ha VIS eCon 2000.png

Ha-VIS eCon 2000

상당히 납작한 설계 덕분에, 해당 스위치는 전면 케이블 연결 공간이 제한된 곳에서도 설치할 수 있습니다.

산업용 이더넷 스위치

Han EMC.png

Han® EMC

  • 도체 표면 사용으로 지속적 차폐연결

  • 높은 차폐 효율성을 갖춘 금속 후드/하우징

  • 민감한 인터페이스는 전기적, 자기적 또는 전자기장으로부터 보호됨

Han® HPR TrainPowerLine

Han S.png

Han® S

현대적인 에너지 저장 시스템의 이점을 활용하면, 태양 또는 바람에 의한 지속가능한 재생 에너지가 저장될 수 있습니다. 이를 통해, 생성된 에너지를 수요에 따른 지연 방식으로 사용할 수 있습니다.

Han® S

Han ESS.png

Han® ESS

  • 다목적 사용

  • 다중 단말결선 기술 사용 가능

  • 500 V / 16 A

종료 기술

Han HC Modular.png

Han® HC Modular

  • 4000 V / 650 A

  • 최대 10개 접점

  • 다중 단말결선 기술 사용 가능

  • Han® HPR 시리즈의 특별 후두/하우징 사용

더 알아봅시다

선실

Han Power S.png

Han-Power® S

  • IEC 60228 클래스 5, 접점에 따른 연선용 IDC 절연 변위 종단, 접점: 6,

  • 도체 단면적: 2.5 ... 4 mm²

  • 재질(후드/하우징): 폴리카보네이트(PC)

  • RAL 9005 (제트 블랙),

  • 보호 등급: IP65

Han-Power®

Han-Modular ECO.png

Han-Modular® ECO

  • 슬림한 구조 크기

  • IP65

Han-Eco®

Han 1A - EX_originalo.psd

Han® 1A

Han® 1A는 인더스트리 4.0의 모든 라이프 라인(데이터, 전력, 신호)에서 전송을 위한 컴팩트하고 견고하며 범용적으로 배치 가능한 직사각형 커넥터 시스템을 제공합니다. 사용자는 적은 재고로 중소형 드라이브 등에 필요한 모든 인터페이스를 생산할 수 있습니다.

Han® 1A

Han Q.png

Han® Q

  • 다양한 응용 가능성

  • 고밀도 접점

  • 빠르고 안정적인 처리

  • 다양한 터미네이션 기술 사용 가능

Han ® Q 고밀도 온라인 카탈로그

Ship.png

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보