2. 무인 항공기를 위한 소형 산업용 커넥터

무인 항공기(UAV)용 소형 산업용 커넥터

소형 폼 팩터에서 업계 최고의 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 유럽 기술 선도기업인 HARTING은 Han® MPC를 통해, 상업용 드론을 위한 최초의 산업용 커넥터를 선보입니다.


무료 제품 샘플을 신청하십시오
웹 세미나 시청하기
헤더무인 항공기를 위한 초소형 산업용 커넥터

무인 항공기(UAV)는 빠르게 진화하는 오늘날의 디지털 환경에서 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 기업들은 비용을 절감하고 업무 환경을 개선하기 위해 산업 프로세스를 디지털 방식으로 전환하기 위해 노력하고 있습니다. 넓은 들판 매핑, 지능형 장애물 감지, 물, 비료 등을 정밀하게 살포하기 위한 완전 자동화된 작업 등 상업용 드론과 쿼드콥터는 산업 자율 제어를 실현하는 데 도움을 주고 있습니다.

크기, 무게 , 출력은상업용 드론의 최적의 성능, 기동성, 항속거리를 향상시키는 데 매우 중요합니다. 업계 전문가들은 이를 SWaP라고 부릅니다. HARTING Han® MPC 는 이러한 중요한 요구사항에 따라 개발되었습니다.

카테고리 이미지: 한 MPC

Han® MPC

공간 절약형 소형 디자인에 고전류, 내구성, 일관된 신호 무결성을 모두 갖추도록 설계되었습니다.

제품 보러 가기

유럽에서 개발된 산업 표준으로 최적화된 SWaP 보장


배터리 효율성 향상, 첨단 이미지 센서, AI 기반 자율 기능 등 기술 혁신으로 인해 다양한 산업 분야에서 드론의 잠재적 활용 범위가 크게 확대되었습니다. 이러한 발전으로 드론은 취미용 기기에서 농업, 물류, 검사, 공공 안전 및 기타 여러 분야에서 규제를 받는 미션 크리티컬 플랫폼으로 크게 진화하고 있습니다.

산업용 커넥터 시장의 선두주자인 HARTING은 산업용 연결 및 케이블링 솔루션에 대한 수요를 인식하고 있습니다. 80년 이상의 경험을 바탕으로 고성능, 신뢰성, 확장성을 갖춘 솔루션으로 미래를 보장합니다. 독립적으로 테스트된 품질로 열악한 환경에서도 긴 서비스 수명을 보장합니다.

소형 설계와 Han® 산업용 커넥터의 유명한 견고성을 갖춘 Han® MPC 계열은 열악한 조건에서 상업용 드론에 안정적인 연결성을 제공합니다.

배전반, 전자식 속도 컨트롤러 및 배터리 간 연결


휴머노이드 로봇을 포함한 UAV 및 기타 모바일 로봇은 연결 지점의 공통 토폴로지를 공유합니다. 널리 사용되는 일반 또는 신호 무결성을 갖춘 미래형 스마트 장치인 LiPo 배터리는 배전반(PDB)에 전원을 공급합니다.

PDB는 배터리와 전자식 속도 컨트롤러(ESC) 사이의 중앙 인터페이스입니다. ESC는 효율적이고 안정적인 전력 관리를 보장합니다. 전기 모터의 회전 속도와 방향을 효과적으로 조절하여 장치의 원활한 작동을 보장합니다. 업계에서는 유지보수가 적고 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 3상 브러시리스 DC 모터(BLDC)를 사용하는 경우가 많습니다.

HARTING Han® MPC30 및 MPC60은 이러한 중요 장치 간 연결을 위한 이상적인 솔루션으로, 높은 신호 무결성을 보장합니다. 다양한 하우징 유형 또는 직선형 및 각진 PCB 변형과 같은 추가 변형으로 훨씬 더 큰 유연성을 확보할 수 있습니다.

산업 표준으로 최적화된 SWaP 보장

Han® MPC 커넥터를 통한 안정적인 전원 및 신호 연결을 제공하는 내부 UAV 아키텍처

한 MPC 샘플

제품 샘플 Han® MPC

Han® MPC를 직접 체험해 보세요. 무료 제품 샘플을 요청하고 소형 산업용 커넥티비티가 최신 UAV 시스템에서 SWaP를 최적화하는 방법을 알아보세요.

무료 제품 샘플을 신청하십시오

컴팩트한 폼 팩터로 최고의 성능 제공


이 시리즈는 소형 폼 팩터에서 최대 성능을 제공하도록 설계되었습니다: Han® MPC30은 Han-Yellock® 4mm² 크림프 접점을 사용하여 최대 30A의 전류를 지원하고, Han® MPC60은 Han® C 10mm² 크림프 접점을 사용하여 최대 60A의 정격 전류를 제공합니다.

Han® MPC30의 피크 전류 정격은 10초 동안 최대 180A, Han® MPC60의 정격은 10초 동안 최대 350A입니다. 커넥터는 선택적으로 최대 4개의 Har 속도 접점을 수용하여 안정적인 DroneCAN 전송에 필요한 사항을 보장합니다.

빠르고 간편한 배터리 교체

MPC30 및 MPC60은 고속 접점 옵션과 함께 컴팩트한 형태로 높은 연속 및 피크 전류를 제공합니다

고객의 이점 한눈에 보기


  • 다각화된 글로벌 판매 및 생산을 통해 신뢰할 수 있는 유럽 산업용 커넥터 시장 선도업체의 연결을 통해 중요 인프라를 보호합니다

  • 은 및 금도금 표면의 크림프 접점으로 높은 신뢰성 제공

  • 고전류 전송 (30A/60A 변형)

  • 최소한의 설치 공간으로 최대 성능 (높은 전류 전달 및 임펄스 전류) 제공

  • 최대 4개의 핀을 통한 신호 무결성 (DroneCAN)

  • 손쉬운 취급으로 더 빠른 설치

  • 근거가 있는 문서 및 사양

2025년 에너지 전환의 날 - 패널 농업

웹 세미나 | 전기화 및 산업용 드론이 정밀 농업에 기여하는 방법

농업은 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 전동화 도구와 산업용 드론의 지원을 받는 정밀 농업은 지속 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.

녹화 보기

다운로드


무인 항공기를 위한 안정적인 연결 및 케이블링 솔루션
무인 항공기를 위한 안정적인 연결 및 케이블링 솔루션
1.7 MB

제품샘플요청


소형 폼 팩터에서 최고의 성능과 안정성의 이점을 누리고 싶으신가요?
무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.

어떤 솔루션에 관심이 있으신가요?

0/2000

개인 정보

연락처 정보

회사

주소 정보

양식을 제출하면 요청을 보내게 됩니다. HARTING 그러면 기술 그룹에서 연락을 드릴 것입니다.

또한 전송된 이메일에서 이메일 주소를 확인하면 이벤트 초대, 뉴스, 기술, 제품 및 애플리케이션에 대한 정기적인 HARTING 뉴스를 구독할 수 있습니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보