알파 센타우리 솔라 레이싱: 지속 가능한 모빌리티를 위한 스위스 엔지니어링의 우수성
태양광 발전으로 추월 차선에서
알파 센타우리 솔라 레이싱은 ETH 취리히의 학생들이 시작한 혁신 프로젝트입니다. 특히 효율적인 태양광 레이싱카를 설계하고 제작하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 팀은 이 차량으로 권위 있는 브리지스톤 월드 솔라 챌린지에 정기적으로 참가하고 있습니다. 도전 과제: 호주를 가로지르는 3,000킬로미터의 코스를 태양 에너지만으로 완주하는 것입니다. 월드 솔라 챌린지는 세계에서 가장 까다로운 태양광 자동차 경주 대회로 꼽힙니다. 전 세계에서 모인 팀들은 섭씨 50도에 달하는 온도, 거친 도로, 강풍 등 극한의 조건에서 자체 개발한 차량을 테스트하며 인간과 기계 모두를 시험합니다. 레이스는 호주 북부의 다윈에서 시작하여 남쪽의 애들레이드에서 끝납니다.
프로젝트의 기술적 하이라이트:
태양 전지: 차량의 중심에는 4m2의 고효율 단결정 실리콘 태양전지가 있습니다. 최적의 햇빛 아래에서는 배터리를 사용하지 않고도 75km/h의 일정한 속도로 주행할 수 있습니다.
배터리 시스템: 어두운 곳이나 흐린 날씨에서 주행할 때 특히 안전한 소형 배터리가 장착되어 있습니다. 테슬라 배터리의 1/20에 불과한 용량에도 불구하고 60km/h로 400km 이상 주행할 수 있습니다.
섀시: 팀은 안전, 무게, 구름 저항의 균형을 최적으로 맞추기 위해 앞쪽에는 더블 위시본 서스펜션을, 뒤쪽에는 스윙 암을 장착한 가볍고 견고한 섀시를 개발했습니다.
전자공학: 전체 차량 제어 시스템은 CAN 버스를 통해 통신하는 특수 개발된 회로 기판으로 구성된 지능형 네트워크를 통해 작동합니다. 엔진 제어 및 에너지 최적화부터 원격 측정에 이르기까지 모든 것이 효율성과 안정성을 극대화하도록 설계되었습니다.
공기역학 및 경량 구조: 본체부터 배선까지 모든 구성 요소는 공기 저항을 최소화하고 에너지 효율을 극대화하도록 설계되었습니다.
이 팀은 기계공학, 전기공학, 컴퓨터공학, 디자인 등 다양한 분야의 학생 40여 명으로 구성되어 있으며 각자의 전문성을 발휘하고 있습니다. 경쟁 외에도 지속 가능한 기술과 엔지니어링에 대한 열정을 장려하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 프로젝트는 대중에게 영감을 주고 혁신적인 모빌리티 개념이 글로벌 난제 해결에 어떻게 기여할 수 있는지 보여주는 것을 목표로 합니다.
센타우리 솔라 레이싱의 파트너로서, HARTING은 차량 내 에너지 및 데이터의 안전하고 효율적인 전송에 필수적인 고품질 연결 솔루션을 통해 태양광 레이싱 카의 실현에 중요한 기여를 하고 있습니다. 특히 최대 효율, 가벼운 무게, 높은 신뢰성이 요구되는 태양광 자동차에서는 견고하고 컴팩트한 커넥터가 매우 중요합니다. 공간 절약, 견고성 및 무게 측면에서, 그리고 빠르고 간편한 연결 메커니즘을 통해 CAN 버스 데이터를 전송하는 데 있어, HARTING의 ix Industrial® Mini PushPull 및 IP20 ix Industrial®은 여기에 완벽하게 적합합니다.
Han® S는 필요한 에너지를 전달하고 배터리 연결을 보장합니다. 비상 시 배터리를 차량에서 분리할 수 있도록 빠르게 분리할 수 있는 것이 특징입니다. 또한 공간에 최적화된 각진 솔루션으로 고성능이 돋보입니다.
마지막으로 PushPull Power V4가 장착되어 있어 필요한 모든 위치에 쉽고 여유롭게 전원을 공급할 수 있습니다.
센타우리 솔라 레이싱
2023년 총 28개 참가 팀 중 12위를 차지한 ETH 취리히의 센타우리 솔라 레이싱. 스위스 팀은 기술적 결함과 예측할 수 없는 날씨에도 불구하고 호주 아웃백을 통과하는 3,000킬로미터를 최대 시속 85킬로미터의 속도로 완주하며 향후 개발을 위한 귀중한 인사이트를 얻었습니다.
2년마다 개최되는 브리지스톤 월드 솔라 챌린지는 20개국 이상의 팀이 참가하는 세계 최고의 태양열 자동차 혁신의 장입니다.
안드레 베티그
위치: 제품 관리자 전자 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹