Han® 사이즈 4로 설치 공간 최대 40% 절약
Han-Eco®, Han® B 및 Han® HPR은 사이즈 4 후드/하우징 및 인서트를 갖춘 최초의 커넥터 시리즈입니다. Han® 3과 Han® 6 사이의 중간 크기인 이 새로운 사이즈는 다음 큰 사이즈에 비해 최대 40%까지 공간을 절약할 수 있습니다. 따라서, HARTING은 설치 공간이 최소한으로 제한된 환경을 위한 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 특히 기계 공학 및 자동화 분야와 에너지 및 운송 분야에서 이에 대한 수요가 높습니다.
전력 밀도 향상
예를 들어, 다음으로 큰 Han-Eco® 6B는 모든 에너지 애플리케이션에 적합하지 않은 반면, 이보다 작은 Han® 3A는 필요한 70A(최대 40A)를 전달할 수 없는 두 표준 사이의 간극을 메워줍니다. 용량이 증가하고 공간이 부족해지면서 인터페이스는 설치 공간이 작아야 하고 동시에 높은 전류를 전송해야 합니다.
새로운 크기를 통해 사용자는 냉방/환기 등 필요한 나머지 인프라를 위한 공간을 확보할 수 있습니다. 동시에 Han-Eco®의 70A 접점은 최대 50%의 에너지 절감을 가능하게 하여 지속 가능성도 촉진합니다. 이는 주로 은도금 70A 전원 접점의 낮은 임피던스가 경쟁 제품(CEE 플러그)에 비해 높기 때문입니다.
기계 공학 및 로봇 공학용 옵션
배전 및 송전 분야와 기계 공학 분야에서도 새로운 사이즈에 대한 수요가 있습니다. 예를 들어, 사이즈 4 후드 또는 하우징과 인서트를 사용하면 드라이브, 주파수 변환기 및 기타 장비를 열악한 산업 환경에 설치할 때 공간 절약형 연결이 가능합니다. PE 컨덕터를 포함한 100가지가 넘는 다양한 Han-Modular® 커넥터의 인서트를 통합할 수 있는 특수 어댑터를 사용할 수 있습니다.
고객 이점 요약:
열악한 산업 환경에서 드라이브, 주파수 인버터 및 기타 장치를 위한 공간 절약형 연결부
동일한 성능을 유지하면서 설치 공간 최대 40% 감소
동일한 기술적 기능을 유지하면서 재료 소비를 줄여 지속 가능성 향상
100개 이상의 다양한 모듈식 인서트를 갖춘 모듈식 설계로 확장성 및 미래 대비 가능
도구가 필요 없는 푸시인 종단 기술을 통한 손쉬운 PE 연결
Han® 사이즈 4 금속 및 플라스틱 버전 개요
마이크 이포퍼
위치: 제품 매니저
- 부서: PM 설치 기술
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹
쿠마 유셀
위치: 제품 매니저
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹