M12: PowerX
L-코딩 및 K-코딩 M12 커넥터는 소형 기기의 증가하는 에너지 요구 사항을 충족하고 이전 솔루션보다 10배 이상의 전력을 전송하면서도 크기는 동일하게 유지합니다. 가장 컴팩트한 공간에서 최대 7.5kW의 공급 전력을 제공하며, 이는 AES의 모든 부문에서 소형 분산형 애플리케이션에 충분한 전력입니다. M12 원형 커넥터는 데이터와 전원을 견고하게 연결하는 데 있어 많은 산업 분야에서 공통적으로 사용되는 표준입니다. 국제 IEC 표준화, PNO 적합성 및 광범위한 사용을 고려할 때 산업용 애플리케이션에 이상적인 기반이 됩니다.
산업용 애플리케이션의 디바이스와 드라이브는 이전과 동일한 크기를 유지하면서 점점 더 강력해지고 있습니다. 이러한 성능 향상은 적절한 인터페이스를 통해 연결해야 하는 전력 소비량에도 반영됩니다. HARTING은 견고하고 국제 표준화된 M12
10배 더 강력한 성능
M12 커넥터는 산업용 애플리케이션에서 신호, 데이터 및 전력 전송을 위해 잘 정립된 인터페이스입니다. 디바이스의 전원 공급은 기존 A, B, D 코드의 경우 약 100W로 제한되었습니다. K-코딩 및 L-코딩 커넥터 면을 갖춘 M12 사이즈는 AES( )의 요구 사항을 충족하므로 가장 컴팩트한 공간에서 수 kW의 전송 전력(최대 7.5 kW)을 제공합니다. 이를 통해 컴팩트한 크기에서 전송 가능한 전력이 몇 배로 향상됩니다.
자세히 설명합니다:
5극 L-코딩 커넥터는 초저전압 범위에서 16A에서 0.75kW의 출력을 처리할 수 있어 현장 배전함, 필드버스 제어 I/O 박스, 전원 공급 장치 및 밸브 애플리케이션에 매우 적합합니다. 24V 또는 48V 작동 전압을 사용하는 하위 배전 네트워크도 일반적인 활용 시나리오로 등장합니다. PNO(ProfiBus 사용자 조직)는 현장 장치의 전원 공급을 위한 새로운 표준 장치 연결로 L-코딩 M12 Power를 고려하고 있습니다.
K-코드
5극 K-코드 커넥터는 최대 630V 및 12A를 전송하며, 시스템에서 가장 큰 비중을 차지하는 3상 모터의 일반적인 연결 매개변수인 kW 범위(최대 7.5kW)를 포괄합니다.
케이블 조립 또는 현장 연결
케이블 측면에서, HARTING은 360도 후드 컨셉을 특징으로 하는 직선 핀 및 소켓 버전용 현장 조립형 HARAX® 절연 변위 커넥터(IDC) 및 크림프 커넥터를 제공하고 있습니다. 따라서, HARTING의 M12 커넥터는 관련 IEC 61076-2-111 표준의 사양을 훨씬 뛰어넘는 시장 요구사항을 충족합니다.