TC70 스트리퍼-크림퍼: 에너지 인프라 확장을 가속화하는 최초의 대형 단면용 자동 크림핑 머신
TC70 스트리퍼-크림퍼는 접점을 벗기고 압착하는 사이클 시간을 7초로 놀랍도록 단축합니다. 이에 비해: 현재 워크스테이션은 최대 60초의 사이클 시간이 소요되고 많은 수동 단계를 거쳐야 합니다. 이와는 대조적으로, HARTING 자동 기계는 공정 안정성을 보장하고 효율성을 최대 80%까지 향상시킵니다.
TC70 스트리퍼-크리퍼에는 카메라 기반 운송 및 분류 시스템이 장착되어 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이를 통해 간단한 기계 및 공정 설정이 가능하며 필요한 모든 정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 이 기계의 육각 다이스는 DIN EN 48083/4에 따라 설계되었으며, HARTING 60 kN 공구에서 수년간 검증을 거쳤습니다.
핵바스는 다음과 같이 말했습니다: "새로운 TC70 스트리퍼-크림퍼는 전선 처리 효율을 높이고자 하는 기업에게 완벽한 솔루션입니다. 이 기술을 통해 생산 시간을 단축하는 동시에 TC70 접점 처리의 품질과 신뢰성을 높일 수 있습니다."
잠재적인 시간 절약은 에너지 인프라 프로젝트를 통해 적절하게 설명할 수 있습니다: 스트리퍼 크림퍼를 사용하면 최대 70A의 강력한 케이블 어셈블리를 산업적으로 대규모로 사전 조립할 수 있으며, 적은 투입과 노력으로 현장 인프라에 통합할 수 있습니다.
70A 접점의 산업용 처리를 위한 최초의 자동 기계 - HARTING TC70 스트리퍼-크리머
카밀 레즈머
위치: 제품 매니저
- 부서: 제품 관리 설치 기술
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹