2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 케이블 글랜드
  7. 09 00 000 5070

Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ring

기사 번호: 09 00 000 5070


Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ring

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ringAcces. Blanking Piece PG 11 with o-ring
더미 플러그

Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ring

기사 번호: 09 00 000 5070

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

더미 플러그 O-링 적용 Pg 11 렌치 사이즈: 20 금속

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 더미 플러그
액세서리 설명 O-링 적용
렌치 사이즈 20
규격 Pg 11
China RoHS 50
RoHS 준수(면제조항 포함)
REACH SVHC 물질 Yes
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
REACH SVHC 물질 납
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
캘리포니아 법령 65 물질 납
니켈
재료 (액세서리) 금속
유럽 관세 번호 74122000
포장 규격 10
총 중량 11.53 g
원산지 독일
GTIN 5713140001558
eCl@ss 27140805
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보