2. 산업용 커넥터 / Han®
  3. 사각 커넥터
  4. 제품
  5. 액세서리
  6. 케이블 글랜드
  7. 09 00 000 5027

Acces. Multiple Seal PG 11

기사 번호: 09 00 000 5027


Acces. Multiple Seal PG 11

이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.

실(Seal)

Acces. Multiple Seal PG 11

기사 번호: 09 00 000 5027

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0

속성 개요

실(Seal) 다중, + 압력 플레이트 2개 Pg 11 클램핑 범위: 6.5 ... 12 mm 검정색

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 실(Seal)
액세서리 설명 다중
+ 압력 플레이트 2개
규격 Pg 11
클램핑 범위 6.5 ... 12 mm
ECHA SCIP 넘버 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS e
RoHS 준수
REACH SVHC 물질 no
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
ELV 상태 준수
캘리포니아 법령 65 물질 no
재료 (실) 열가소성 수지
색상 (액세서리) 검정색
유럽 관세 번호 74122000
포장 규격 1
총 중량 3.95 g
원산지 독일
GTIN 5713140001282
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
이전 게시물
다음

HARTING 뉴스레터

Social Media


© 하팅 테크놀로지 그룹

  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Use
  • 고객 정보